카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50072 - 3 pieces BW ball valve (58192) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50072.prj},{NB=bene_inox_450072-100SE_1},{REF=450072-100SE},{TYPE=Simple effet},{DN=100},{DNP=4\"},{L1=270},{L2=299},{L3=347},{L4=151},{POIDS=34.90},{V=1},{PPATH=50070/50070_asmtpl.prj},{X=33},{SHOW=3},{MAT=Inox 316},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450072-8SE
450072-8SE
Simple effet
8
1/4"
70
114
148
72
1.72
Béné Inox 450072-10SE
450072-10SE
Simple effet
10
3/8"
70
114
148
72
1.72
Béné Inox 450072-15SE
450072-15SE
Simple effet
15
1/2"
75
114
148
72
1.78
Béné Inox 450072-20SE
450072-20SE
Simple effet
20
3/4"
90
134
164
84
2.52
Béné Inox 450072-25SE
450072-25SE
Simple effet
25
1"
100
144
164
84
2.97
Béné Inox 450072-32SE
450072-32SE
Simple effet
32
1"1/4
110
148
164
84
3.60
Béné Inox 450072-40SE
450072-40SE
Simple effet
40
1"1/2
125
175
208
96
6.00
Béné Inox 450072-50SE
450072-50SE
Simple effet
50
2"
150
181
208
96
7.65
Béné Inox 450072-65SE
450072-65SE
Simple effet
65
2"1/2
190
228
268
123
14.50
Béné Inox 450072-80SE
450072-80SE
Simple effet
80
3"
220
237
268
123
17.80
Béné Inox 450072-100SE
450072-100SE
Simple effet
100
4"
270
299
347
151
34.90
Béné Inox 450072-8DE
450072-8DE
Double effet
8
1/4"
70
114
148
72
1.72
Béné Inox 450072-10DE
450072-10DE
Double effet
10
3/8"
70
114
148
72
1.72
Béné Inox 450072-15DE
450072-15DE
Double effet
15
1/2"
75
114
148
72
1.78
Béné Inox 450072-20DE
450072-20DE
Double effet
20
3/4"
90
121
148
72
2.02
Béné Inox 450072-25DE
450072-25DE
Double effet
25
1"
100
144
164
84
2.97
Béné Inox 450072-32DE
450072-32DE
Double effet
32
1"1/4
110
148
164
84
3.60
Béné Inox 450072-40DE
450072-40DE
Double effet
40
1"1/2
125
175
208
96
6.00
Béné Inox 450072-50DE
450072-50DE
Double effet
50
2"
150
181
208
96
7.65
Béné Inox 450072-65DE
450072-65DE
Double effet
65
2"1/2
190
216
248
108
12.90
Béné Inox 450072-80DE
450072-80DE
Double effet
80
3"
220
237
268
123
17.80
Béné Inox 450072-100DE
450072-100DE
Double effet
100
4"
270
299
347
151
34.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성