카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41131 - 30° Male / Female elbow to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41131.prj},{NB=bene_inox_641131-28},{REF=641131-28},{TUBE=28.0},{A=24},{H=54},{L=47},{Z=23},{POIDS=0.108},{C=37.300},{E=6.500},{D1=28.400},{D2=31.700},{D3=29.300},{L1=15.840},{L2=33.000},{L3=83.000},{A1=25.000},{L1BIS=32.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TUBE
Dia. ext.tube
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641131-15
641131-15
15.0
20
48
42
15
0.047
Béné Inox 641131-18
641131-18
18.0
21
43
36
15
0.054
Béné Inox 641131-22
641131-22
22.0
21
58
53
20
0.078
Béné Inox 641131-28
641131-28
28.0
24
54
47
23
0.108
Béné Inox 641131-35
641131-35
35.0
27
65
62
35
0.163
Béné Inox 641131-42
641131-42
42.0
32
75
71
39
0.227
Béné Inox 641131-54
641131-54
54.0
38
81
76
39
0.318
Béné Inox 641131-76
641131-76
76.1
55
120
113
58
0.887
Béné Inox 641131-88
641131-88
88.9
64
120
112
53
1.039
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성