카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219660 - Threaded stud for drawn arc welding - Stainless steel A2 - DIN 32501
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219660.prj},{NB=bene_inox_219660-5X10},{REF=219660-5X10},{MAT=Inox A2},{D=M5},{DX=5.000},{DXL=M5X10},{B=6.500},{L=10.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DX
[mm]
DXL
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219660-3X6
219660-3X6
Inox A2
M3
3.000
M3X6
4.500
6.000
Béné Inox 219660-3X8
219660-3X8
Inox A2
M3
3.000
M3X8
4.500
8.000
Béné Inox 219660-3X10
219660-3X10
Inox A2
M3
3.000
M3X10
4.500
10.000
Béné Inox 219660-3X12
219660-3X12
Inox A2
M3
3.000
M3X12
4.500
12.000
Béné Inox 219660-3X16
219660-3X16
Inox A2
M3
3.000
M3X16
4.500
16.000
Béné Inox 219660-3X18
219660-3X18
Inox A2
M3
3.000
M3X18
4.500
18.000
Béné Inox 219660-3X20
219660-3X20
Inox A2
M3
3.000
M3X20
4.500
20.000
Béné Inox 219660-3X25
219660-3X25
Inox A2
M3
3.000
M3X25
4.500
25.000
Béné Inox 219660-3X30
219660-3X30
Inox A2
M3
3.000
M3X30
4.500
30.000
Béné Inox 219660-3X35
219660-3X35
Inox A2
M3
3.000
M3X35
4.500
35.000
Béné Inox 219660-3X40
219660-3X40
Inox A2
M3
3.000
M3X40
4.500
40.000
Béné Inox 219660-4X6
219660-4X6
Inox A2
M4
4.000
M4X6
5.500
6.000
Béné Inox 219660-4X8
219660-4X8
Inox A2
M4
4.000
M4X8
5.500
8.000
Béné Inox 219660-4X10
219660-4X10
Inox A2
M4
4.000
M4X10
5.500
10.000
Béné Inox 219660-4X12
219660-4X12
Inox A2
M4
4.000
M4X12
5.500
12.000
Béné Inox 219660-4X16
219660-4X16
Inox A2
M4
4.000
M4X16
5.500
16.000
Béné Inox 219660-4X18
219660-4X18
Inox A2
M4
4.000
M4X18
5.500
18.000
Béné Inox 219660-4X20
219660-4X20
Inox A2
M4
4.000
M4X20
5.500
20.000
Béné Inox 219660-4X25
219660-4X25
Inox A2
M4
4.000
M4X25
5.500
25.000
Béné Inox 219660-4X30
219660-4X30
Inox A2
M4
4.000
M4X30
5.500
30.000
Béné Inox 219660-4X35
219660-4X35
Inox A2
M4
4.000
M4X35
5.500
35.000
Béné Inox 219660-4X40
219660-4X40
Inox A2
M4
4.000
M4X40
5.500
40.000
Béné Inox 219660-5X6
219660-5X6
Inox A2
M5
5.000
M5X6
6.500
6.000
Béné Inox 219660-5X8
219660-5X8
Inox A2
M5
5.000
M5X8
6.500
8.000
Béné Inox 219660-5X10
219660-5X10
Inox A2
M5
5.000
M5X10
6.500
10.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성