카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211314 - Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screws - partial thread / Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211314.prj},{NB=bene_inox_211314-5X50/30},{REF=211314-5X50/30},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5.0},{D3=3.500},{K=2.85},{DK=10},{L=50},{I=30},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{MZ=5.300},{EMP=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211314-3,5X30/1...
211314-3,5X30/18
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.00
7
30
18
2
Béné Inox 211314-3,5X35/2...
211314-3,5X35/21
Acier inoxydable A2
3.5x35
3.5
2.00
7
35
21
2
Béné Inox 211314-3,5X40/2...
211314-3,5X40/24
Acier inoxydable A2
3.5x40
3.5
2.00
7
40
24
2
Béné Inox 211314-4X35/24
211314-4X35/24
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
2.35
8
35
24
2
Béné Inox 211314-4X40/24
211314-4X40/24
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
2.35
8
40
24
2
Béné Inox 211314-4X45/30
211314-4X45/30
Acier inoxydable A2
4x45
4.0
2.35
8
45
30
2
Béné Inox 211314-4X50/30
211314-4X50/30
Acier inoxydable A2
4x50
4.0
2.35
8
50
30
2
Béné Inox 211314-4X60/36
211314-4X60/36
Acier inoxydable A2
4x60
4.0
2.35
8
60
36
2
Béné Inox 211314-4,5X35/2...
211314-4,5X35/21
Acier inoxydable A2
4.5x35
4.5
2.55
9
35
21
2
Béné Inox 211314-4,5X40/2...
211314-4,5X40/24
Acier inoxydable A2
4.5x40
4.5
2.55
9
40
24
2
Béné Inox 211314-4,5X45/3...
211314-4,5X45/30
Acier inoxydable A2
4.5x45
4.5
2.55
9
45
30
2
Béné Inox 211314-4,5X50/3...
211314-4,5X50/30
Acier inoxydable A2
4.5x50
4.5
2.55
9
50
30
2
Béné Inox 211314-4,5X55/3...
211314-4,5X55/33
Acier inoxydable A2
4.5x55
4.5
2.55
9
55
33
2
Béné Inox 211314-4,5X60/3...
211314-4,5X60/36
Acier inoxydable A2
4.5x60
4.5
2.55
9
60
36
2
Béné Inox 211314-4,5X70/4...
211314-4,5X70/42
Acier inoxydable A2
4.5x70
4.5
2.55
9
70
42
2
Béné Inox 211314-5X30/18
211314-5X30/18
Acier inoxydable A2
5x30
5.0
2.85
10
30
18
2
Béné Inox 211314-5X40/24
211314-5X40/24
Acier inoxydable A2
5x40
5.0
2.85
10
40
24
2
Béné Inox 211314-5X50/30
211314-5X50/30
Acier inoxydable A2
5x50
5.0
2.85
10
50
30
2
Béné Inox 211314-5X60/36
211314-5X60/36
Acier inoxydable A2
5x60
5.0
2.85
10
60
36
2
Béné Inox 211314-5X70/42
211314-5X70/42
Acier inoxydable A2
5x70
5.0
2.85
10
70
42
2
Béné Inox 211314-5X80/50
211314-5X80/50
Acier inoxydable A2
5x80
5.0
2.85
10
80
50
2
Béné Inox 211314-5X90/50
211314-5X90/50
Acier inoxydable A2
5x90
5.0
2.85
10
90
50
2
Béné Inox 211314-6X40/24
211314-6X40/24
Acier inoxydable A2
6x40
6.0
3.35
12
40
24
3
Béné Inox 211314-6X50/30
211314-6X50/30
Acier inoxydable A2
6x50
6.0
3.35
12
50
30
3
Béné Inox 211314-6X60/36
211314-6X60/36
Acier inoxydable A2
6x60
6.0
3.35
12
60
36
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성