카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410213 - Mushroom head square neck bolt - Stainless steel A4 - DIN 603- ISO 8677
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410213.prj},{NB=bene_inox_410213-8X130},{REF=410213-8X130},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=8},{DK=20.65},{F=5.60},{K=4.88},{S=8.58},{WEB=https://www.bene-inox.com},{L=130},{B=28.000},{KX=4.5},{C=5.000},{DS=8.000},{LS=95.750},{LG=102.000},{RF=16.000},{R=0.500},{R1=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DXL
[mm]
DK
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 410213-5X16
410213-5X16
Acier inoxydable A4
5
5x16
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X20
410213-5X20
Acier inoxydable A4
5
5x20
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X25
410213-5X25
Acier inoxydable A4
5
5x25
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X30
410213-5X30
Acier inoxydable A4
5
5x30
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X35
410213-5X35
Acier inoxydable A4
5
5x35
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X40
410213-5X40
Acier inoxydable A4
5
5x40
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X50
410213-5X50
Acier inoxydable A4
5
5x50
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-5X60
410213-5X60
Acier inoxydable A4
5
5x60
13.55
4.10
3.30
5.48
Béné Inox 410213-6X16
410213-6X16
Acier inoxydable A4
6
6x16
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X20
410213-6X20
Acier inoxydable A4
6
6x20
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X25
410213-6X25
Acier inoxydable A4
6
6x25
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X30
410213-6X30
Acier inoxydable A4
6
6x30
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X35
410213-6X35
Acier inoxydable A4
6
6x35
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X40
410213-6X40
Acier inoxydable A4
6
6x40
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X45
410213-6X45
Acier inoxydable A4
6
6x45
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X50
410213-6X50
Acier inoxydable A4
6
6x50
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X60
410213-6X60
Acier inoxydable A4
6
6x60
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X70
410213-6X70
Acier inoxydable A4
6
6x70
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X80
410213-6X80
Acier inoxydable A4
6
6x80
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-6X100
410213-6X100
Acier inoxydable A4
6
6x100
16.55
4.60
3.88
6.48
Béné Inox 410213-8X16
410213-8X16
Acier inoxydable A4
8
8x16
20.65
5.60
4.88
8.58
Béné Inox 410213-8X20
410213-8X20
Acier inoxydable A4
8
8x20
20.65
5.60
4.88
8.58
Béné Inox 410213-8X25
410213-8X25
Acier inoxydable A4
8
8x25
20.65
5.60
4.88
8.58
Béné Inox 410213-8X30
410213-8X30
Acier inoxydable A4
8
8x30
20.65
5.60
4.88
8.58
Béné Inox 410213-8X35
410213-8X35
Acier inoxydable A4
8
8x35
20.65
5.60
4.88
8.58
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성