카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Rotary actuator, 160 Nm, IP66/67
BELIMO EMEA
RetroFIT+
Butterfly Valve/Actuators (RetroFIT)
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/05_retrofit/drosselklappenantriebe/pr2020a.prj},{NB=PRCA-S2-T (0)},{SA810ID03=PRCA-S2-T},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=137.5},{SA700ID11=20.00},{SA700ID12=20.00},{SA700ID13=20.00},{SA700ID15=20.00},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=20.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=68.00},{SA700ID32=5.80},{SA700ID05_=9},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=PRCAS2T},{PREVIEW=../../png/pic_eu_pr_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s, 2 x EPU, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen},{SA700ID05=240},{SA700ID06=AC/DC},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Control
ⁿ/ₐ
PRCA-S2-T(0)
Belimo
PRCA-S2-T
Drehantrieb, 160 Nm, AC 2...
240
AC/DC
3-point (open/stop)
PRCA-BAC-S2-T(0)
Belimo
PRCA-BAC-S2-T
Drehantrieb, 160 Nm, AC 2...
240
AC/DC
Modulating / communicativ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성