카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
Rotary actuator, 40 Nm, IP66/67
BELIMO EMEA
Actuators
Actuators for Harsh Environmental Conditions
Powered by
CAD모델 선택
{belimo/01_antriebe/antriebe_fuer_raue_umgebungsbedingungen/gm2020g.prj},{NB=GM24G-T (0)},{SA810ID03=GM24G-T},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=19.2},{SA700ID008=28.8},{SA700ID11=4.00},{SA700ID12=6.00},{SA700ID13=4.00},{SA700ID15=4.00},{SA700ID16=6.00},{SA700ID17=4.00},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=100},{SA700ID31=45.00},{SA700ID32=3.40},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=3},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=4},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=GM24GT},{PREVIEW=../../png/pic_eu_ip66_nema4_air_nocab_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP66/67, Klemmen},{SA700ID05=24},{SA700ID06=AC/DC},{SA200ID03=2-Punkt (Auf/Zu)},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number / Reference number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Nominal/operating voltage
[V]
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Control
ⁿ/ₐ
GM24G-MP-T(0)
Belimo
GM24G-MP-T
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC...
24
AC/DC
Modulating / communicativ...
GM24G-T(0)
Belimo
GM24G-T
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC...
24
AC/DC
2-point (open/close)
GM24G-SR-T(0)
Belimo
GM24G-SR-T
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC...
24
AC/DC
continuous
GM230G-T(0)
Belimo
GM230G-T
Drehantrieb, 40 Nm, AC 10...
AC
2-point (open/close)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성