카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Type ''TECRS'' simplex - Universal chain tensioners type ''TECRS''
BEA Ingranaggi
Tensioner "Resatec"
Powered by
CAD모델 선택
{bea/tensioner_resatec/type_tecrs_simplex_asmtab.prj},{NB=6020210340},{DESCRIPTION=TECRS 3},{CHAIN=1/2\"x5/16\"},{CNSORDERNO=6020210340},{ISO=08B1},{A=23 ÷ 45},{B=M10},{KG=0.56},{SW=16},{NDM=10},{VERS=2},{VERSTE=2},{G=5},{AX=33},{VERSCHAIN=1},{PPATH=type_tecrs_simplex_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
KG
[kg]
6020210330
TECRS 2
3/8"x7/32"
6020210330
06B1
18 ÷ 35
M8
0.30
6020210340
TECRS 3
1/2"x5/16"
6020210340
08B1
23 ÷ 45
M10
0.56
6020210350
TECRS 4
5/8"x3/8"
6020210350
10B1
24 ÷ 44
M10
0.82
6020210360
TECRS 5
3/4"x7/16"
6020210360
12B1
30 ÷ 60
M12
2.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성