카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPZ-8 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPZ
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spz/v_belts_pulleys_for_tl_spz_8.prj},{NB=TZ080200},{DESCRIPTION=SPZ 200 08},{CNSORDERNO=TZ080200},{GROOVE=8},{DP=200},{DE=204},{TYPE=3},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DM=0},{DI=171},{E=0},{F=100},{L=51},{R=24.5},{S=24.5},{KG=9.30},{TYPE1=SPZ}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TZ080140
SPZ 140 08
TZ080140
8
140
144
3
2517
65
0
111
100
45
27.5
27.5
4.00
TZ080150
SPZ 150 08
TZ080150
8
150
154
3
2517
65
0
121
100
45
27.5
27.5
5.10
TZ080160
SPZ 160 08
TZ080160
8
160
164
3
2517
65
0
131
100
45
27.5
27.5
5.60
TZ080180
SPZ 180 08
TZ080180
8
180
184
3
2517
65
0
151
100
45
27.5
27.5
7.10
TZ080190
SPZ 190 08
TZ080190
8
190
194
3
3020
75
0
161
100
51
24.5
24.5
8.00
TZ080200
SPZ 200 08
TZ080200
8
200
204
3
3020
75
0
171
100
51
24.5
24.5
9.30
TZ080224
SPZ 224 08
TZ080224
8
224
228
3
3020
75
0
195
100
51
24.5
24.5
11.80
TZ080250
SPZ 250 08
TZ080250
8
250
254
5
3020
75
146
221
100
51
24.5
24.5
10.50
TZ080280
SPZ 280 08
TZ080280
8
280
284
5
3020
75
146
251
100
51
24.5
24.5
10.80
TZ080355
SPZ 355 08
TZ080355
8
355
359
5
3030
75
146
326
100
76
12.0
12.0
19.00
TZ080400
SPZ 400 08
TZ080400
8
400
404
5
3030
75
146
371
100
76
12.0
12.0
19.00
TZ080450
SPZ 450 08
TZ080450
8
450
454
5
3535
90
175
421
100
89
5.5
5.5
27.30
TZ080500
SPZ 500 08
TZ080500
8
500
504
5
3535
90
175
471
100
89
5.5
5.5
30.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성