카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Racks module 6 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
Gears
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/racks/racks_mod6.prj},{NB=490160100},{MOD=6 x 1000},{CNSORDERNO=490160100},{PL=1017.88},{Z=54},{BXHA=60 x 60},{B=60},{HA=60},{HO=54.0},{KG=25.2},{M=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Module x length
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PL
Primitive length
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
BXHA
B x ha
[mm]
HO
ho
[mm]
KG
[kg]
490160100
6 x 1000
490160100
1017.88
54
60 x 60
54.0
25.2
490160200
6 x 2000
490160200
2016.90
107
60 x 60
54.0
50.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성