카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Conical gears type ''A'' ratio 1:3 module 1,5 - Conical straight toothed gears type ''A''
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:3
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r13/conical_gears_type_a_r_1_3_mod1_5.prj},{NB=423015016},{MODULE=1.5},{Z=16},{CNSORDERNO=423015016},{DE=26.9},{DP=24},{A=22},{F=12},{DN=20},{D1=10},{DM=46.3},{L=21},{LM=9.7},{KG=0.04},{ANGLE=18.435}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
423015016
1.5
16
423015016
26.9
24
22
12
20
10
46.3
21
9.7
0.04
423015048
1.5
48
423015048
72.9
72
22
12
42
15
29.2
19
12.0
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성