카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Polymer sleeve - Gear couplings - ''GFB''
BEA Ingranaggi
Couplings
Gear couplings
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/gear_couplings/polymer_sleeve.prj},{NB=550028000},{DESCRIPTION=GFB-28},{CNSORDERNO=550028000},{D1=0},{D2=28},{DH=66},{B=46},{KG=0.07},{Z=34},{DE=54.000},{DI=47.000},{X1=0.515},{X2=1.181},{X3=1.404},{X4=1.550},{X5=2.080},{Y1=50.685},{Y2=48.579},{Y3=47.620},{R1=10.515},{R2=6.427},{R3=1.222},{R4=0.690},{G=4.000},{E=28.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DH
ØDH
[mm]
B
[mm]
KG
[kg]
550014000
GFB-14
550014000
40
37
0.02
550019000
GFB-19
550019000
48
37
0.03
550024000
GFB-24
550024000
52
41
0.04
550028000
GFB-28
550028000
66
46
0.07
550032000
GFB-32
550032000
76
48
0.09
550038000
GFB-38
550038000
83
48
0.11
550042000
GFB-42
550042000
92
50
0.14
550048000
GFB-48
550048000
95
50
0.16
550065000
GFB-65
550065000
132
68
0.37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성