카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels ASA 140 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex plate wheel ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_plate_wheel_asa/simplex_plate_wheels_asa_140.prj},{NB=231140012},{Z=12},{DE=188.0},{DP=171.74},{CNSORDERNO=231140012},{D1=25},{KG=3.72},{B1=23.5},{C=5.8},{R3=47.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
231140009
9
146.0
129.96
231140009
20
2.07
23.5
5.8
47.5
231140010
10
160.0
143.85
231140010
20
2.59
23.5
5.8
47.5
231140011
11
174.0
157.77
231140011
25
3.04
23.5
5.8
47.5
231140012
12
188.0
171.74
231140012
25
3.72
23.5
5.8
47.5
231140013
13
204.0
185.75
231140013
25
4.37
23.5
5.8
47.5
231140014
14
218.0
199.76
231140014
25
5.16
23.5
5.8
47.5
231140016
16
246.0
227.84
231140016
30
6.85
23.5
5.8
47.5
231140017
17
260.0
241.90
231140017
30
7.68
23.5
5.8
47.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성