카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 20B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_20b_3.prj},{NB=103400023},{Z=23},{DE=248.2},{DP=233.17},{CNSORDERNO=103400023},{DM=140},{DMX=140.0},{D3=30},{A=115},{KG=28.00},{B3=91.0},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103400008
8
96.0
82.96
103400008
53
25
110
2.15
91.0
18.2
3.5
32
103400009
9
106.5
92.84
103400009
63
25
110
3.05
91.0
18.2
3.5
32
103400010
10
117.0
102.74
103400010
70
25
110
4.04
91.0
18.2
3.5
32
103400011
11
127.0
112.68
103400011
80
30
115
5.19
91.0
18.2
3.5
32
103400012
12
137.0
122.68
103400012
90
30
115
6.55
91.0
18.2
3.5
32
103400013
13
147.5
132.65
103400013
100
30
115
8.06
91.0
18.2
3.5
32
103400014
14
157.6
142.68
103400014
110
30
115
9.71
91.0
18.2
3.5
32
103400015
15
167.7
152.72
103400015
120
30
115
11.50
91.0
18.2
3.5
32
103400016
16
177.7
162.75
103400016
120
30
115
13.06
91.0
18.2
3.5
32
103400017
17
187.7
172.78
103400017
120
30
115
14.65
91.0
18.2
3.5
32
103400018
18
197.8
182.85
103400018
120
30
115
16.54
91.0
18.2
3.5
32
103400019
19
207.9
192.91
103400019
120
30
115
18.45
91.0
18.2
3.5
32
103400020
20
217.9
202.98
103400020
120
30
115
20.48
91.0
18.2
3.5
32
103400021
21
228.0
213.04
103400021
140
30
115
23.38
91.0
18.2
3.5
32
103400022
22
238.1
223.11
103400022
140
30
115
25.64
91.0
18.2
3.5
32
103400023
23
248.2
233.17
103400023
140
30
115
28.00
91.0
18.2
3.5
32
103400024
24
258.3
243.23
103400024
140
30
115
30.49
91.0
18.2
3.5
32
103400025
25
268.4
253.33
103400025
140
30
115
33.09
91.0
18.2
3.5
32
103400026
26
278.4
263.40
103400026
150
30
115
36.23
91.0
18.2
2.0
32
103400027
27
288.5
273.48
103400027
150
30
115
39.06
91.0
18.2
3.5
32
103400028
28
298.5
283.56
103400028
150
30
115
42.00
91.0
18.2
3.5
32
103400030
30
318.7
303.75
103400030
150
30
115
48.23
91.0
18.2
3.5
32
103400032
32
338.9
323.91
103400032
*150
30
115
54.91
91.0
18.2
3.5
32
103400034
34
359.1
344.10
103400034
*150
30
115
62.06
91.0
18.2
3.5
32
103400035
35
369.2
354.20
103400035
*150
30
115
65.80
91.0
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성