카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 08B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_08b_3.prj},{NB=103340026},{Z=26},{DE=110.2},{DP=105.36},{CNSORDERNO=103340026},{DM=85},{DMX=85.0},{D3=20},{A=55},{KG=2.79},{B3=34.9},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103340008
8
38.0
33.18
103340008
20
10
46
0.13
34.9
7.2
1.3
13
103340009
9
42.0
37.13
103340009
24
12
46
0.18
34.9
7.2
1.0
13
103340010
10
45.9
41.10
103340010
28
12
46
0.24
34.9
7.2
1.3
13
103340011
11
49.9
45.07
103340011
32
16
50
0.31
34.9
7.2
1.3
13
103340012
12
53.9
49.07
103340012
35
16
50
0.39
34.9
7.2
1.3
13
103340013
13
57.9
53.06
103340013
38
16
50
0.49
34.9
7.2
1.3
13
103340014
14
61.9
57.07
103340014
42
16
50
0.60
34.9
7.2
1.3
13
103340015
15
65.9
61.09
103340015
46
16
50
0.72
34.9
7.2
1.3
13
103340016
16
69.9
65.10
103340016
50
16
50
0.85
34.9
7.2
1.3
13
103340017
17
74.0
69.11
103340017
54
16
50
0.99
34.9
7.2
1.3
13
103340018
18
78.0
73.14
103340018
58
16
50
1.14
34.9
7.2
1.3
13
103340019
19
82.0
77.16
103340019
62
16
50
1.30
34.9
7.2
1.3
13
103340020
20
86.0
81.19
103340020
66
16
50
1.47
34.9
7.2
1.3
13
103340021
21
90.1
85.22
103340021
70
16
55
1.79
34.9
7.2
1.3
13
103340022
22
94.1
89.24
103340022
70
16
55
1.93
34.9
7.2
1.3
13
103340023
23
98.1
93.27
103340023
70
16
55
2.08
34.9
7.2
1.3
13
103340024
24
102.1
97.29
103340024
75
16
55
2.32
34.9
7.2
1.3
13
103340025
25
106.2
101.33
103340025
80
16
55
2.57
34.9
7.2
1.3
13
103340026
26
110.2
105.36
103340026
85
20
55
2.79
34.9
7.2
1.3
13
103340027
27
114.2
109.40
103340027
85
20
55
2.96
34.9
7.2
1.3
13
103340028
28
118.3
113.42
103340028
90
20
55
3.25
34.9
7.2
1.3
13
103340029
29
122.3
117.46
103340029
95
20
55
3.55
34.9
7.2
1.3
13
103340030
30
126.3
121.50
103340030
100
20
55
3.86
34.9
7.2
1.3
13
103340031
31
130.4
125.54
103340031
110
20
55
4.32
34.9
7.2
1.3
13
103340032
32
134.4
129.56
103340032
110
20
55
4.53
34.9
7.2
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성