카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex cast iron sprockets 16B-1 - Cast iron sprocketes for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex cast iron sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_cast_iron_sprockets/simplex_cast_iron_sprockets_16b_1.prj},{NB=151380057},{Z=57},{DE=474.9},{DP=461.07},{CNSORDERNO=151380057},{DM=125},{DMX=125.0},{D1=35},{A=70},{KG=12.90},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{L5=24.000},{L3=11.000},{L4=12.000},{DM100=150},{DM200=380},{L1=47},{L2=47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
151380038
38
319.2
307.59
151380038
110
30
65
8.26
16.2
2.5
26
151380045
45
377.9
364.12
151380045
125
30
70
10.75
16.2
2.5
26
151380057
57
474.9
461.07
151380057
125
35
70
12.90
16.2
2.5
26
151380076
76
628.4
614.65
151380076
140
35
80
24.70
16.2
2.5
26
151380095
95
782.0
768.22
151380095
140
40
80
32.00
16.2
2.5
26
151380114
114
935.6
921.81
151380114
150
40
80
45.50
16.2
2.5
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성