카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 10B-1 / ASA 50 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_10b_1.prj},{NB=201350042},{Z=42},{DE=220.8},{DP=212.44},{CNSORDERNO=201350042},{D1=20},{KG=2.39},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201350008
8
48.4
41.48
201350008
10
0.06
9.1
1.6
16
201350009
9
53.3
46.42
201350009
10
0.09
9.1
1.6
16
201350010
10
58.3
51.37
201350010
10
0.11
9.1
1.6
16
201350011
11
63.2
56.34
201350011
10
0.14
9.1
1.6
16
201350012
12
68.2
61.34
201350012
10
0.17
9.1
1.6
16
201350013
13
73.2
66.32
201350013
10
0.20
9.1
1.6
16
201350014
14
78.2
71.34
201350014
12
0.23
9.1
1.6
16
201350015
15
83.2
76.36
201350015
12
0.27
9.1
1.6
16
201350016
16
88.3
81.37
201350016
12
0.31
9.1
1.6
16
201350017
17
93.3
86.39
201350017
12
0.36
9.1
1.6
16
201350018
18
98.3
91.42
201350018
12
0.41
9.1
1.6
16
201350019
19
103.3
96.45
201350019
12
0.46
9.1
1.6
16
201350020
20
108.4
101.49
201350020
12
0.51
9.1
1.6
16
201350021
21
113.4
106.52
201350021
12
0.57
9.1
1.6
16
201350022
22
118.4
111.55
201350022
12
0.62
9.1
1.6
16
201350023
23
123.5
116.58
201350023
12
0.69
9.1
1.6
16
201350024
24
128.5
121.62
201350024
12
0.75
9.1
1.6
16
201350025
25
133.6
126.66
201350025
12
0.82
9.1
1.6
16
201350026
26
138.6
131.70
201350026
16
0.88
9.1
1.6
16
201350027
27
143.6
136.75
201350027
16
0.95
9.1
1.6
16
201350028
28
148.7
141.78
201350028
16
1.03
9.1
1.6
16
201350029
29
153.7
146.83
201350029
16
1.11
9.1
1.6
16
201350030
30
158.8
151.87
201350030
16
1.19
9.1
1.6
16
201350031
31
163.8
156.92
201350031
16
1.28
9.1
1.6
16
201350032
32
168.9
161.95
201350032
16
1.36
9.1
1.6
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성