19.0mm
Bando
Synchronized Pulley
Machined shaft hole type
L type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/machined_shaft_hole_type/l_type/l_075_asmtab.prj},{NB=24L075AF(12)},{N=24},{SHAPE1=A},{FLANGE=F},{MAT=Carbon steel},{DP=72.77},{DO=72.00},{W=26},{L=38},{WA=21},{S=2.5},{B=12},{DB=50},{SD=12},{DMIN=12},{FLNO=F8366},{SHAPEX='A','A','B','B'},{DMAXA=52},{DMAXB=34},{MA=0.75},{MB=0.93},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PPATH=l_075/l_075_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
N
No.of teeth
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
W
[mm]
L
l
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
DB
db
[mm]
DMAX
[mm]
DMIN
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
12L075AF
12
AF
Carbon steel
36.38
35.62
26
38
21
2.5
12
27
22
8
0.16
F4531
14L075AF
14
AF
Carbon steel
42.45
41.68
26
38
21
2.5
12
30
27
10
0.23
F4836
15L075AF
15
AF
Carbon steel
45.48
44.72
26
38
21
2.5
12
30
29
10
0.27
F4836
16L075AF
16
AF
Carbon steel
48.51
47.75
26
38
21
2.5
12
32
32
10
0.31
F5541
18L075AF
18
AF
Carbon steel
54.57
53.81
26
38
21
2.5
12
36
37
12
0.40
F6146
19L075AF
19
AF
Carbon steel
57.61
56.84
26
38
21
2.5
12
40
40
12
0.45
F6751
20L075AF
20
AF
Carbon steel
60.64
59.88
26
38
21
2.5
12
40
42
12
0.50
F6751
21L075AF
21
AF
Carbon steel
63.67
62.91
26
38
21
2.5
12
45
45
12
0.56
F7056
22L075AF
22
AF
Carbon steel
66.70
65.94
26
38
21
2.5
12
45
47
12
0.62
F7761
23L075AF
23
AF
Carbon steel
69.73
68.97
26
38
21
2.5
12
45
50
12
0.69
F7761
24L075AF
24
AF
Carbon steel
72.77
72.00
26
38
21
2.5
12
50
52
12
0.75
F8366
25L075AF
25
AF
Carbon steel
75.80
75.04
26
38
21
2.5
12
50
55
12
0.82
F8366
26L075AF
26
AF
Carbon steel
78.83
78.07
26
38
21
2.5
12
50
57
12
0.89
F8871
28L075AF
28
AF
Carbon steel
84.89
84.13
26
38
21
2.5
12
50
62
12
1.0
F9575
30L075AF
30
AF
Carbon steel
90.96
90.20
26
38
21
2.5
12
56
67
15
1.2
F9980
32L075AF
32
AF
Carbon steel
97.02
96.26
26
38
21
2.5
12
56
73
15
1.3
F10385
34L075AF
34
AF
Carbon steel
103.08
102.32
26
38
21
2.5
12
63
77
15
1.5
F11595
36L075AF
36
AF
Carbon steel
109.15
108.39
26
38
21
2.5
12
63
82
15
1.7
F119100
40L075AF
40
AF
Carbon steel
121.28
120.51
26
38
21
2.5
12
63
93
20
2.1
F131110
42L075AF
42
AF
Carbon steel
127.34
126.58
26
38
21
2.5
12
63
98
20
2.4
F135115
44L075AF
44
AF
Carbon steel
133.40
132.64
26
38
21
2.5
12
71
103
20
2.6
F140120
48L075AF
48
AF
Carbon steel
145.53
144.77
26
38
21
2.5
12
71
113
20
3.1
F152130
50L075AF
50
AF
Carbon steel
151.60
150.83
26
38
21
2.5
12
71
118
20
3.4
F160140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성