76.2mm
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/h_type/76_2mm_asmtab.prj},{NB=44H300-8545X605-1},{VER=H300},{N=44},{DP=177.87},{DO=176.50},{SHAPE1=5-1},{FLANGE=},{FLX='', 'None'},{PRA=1},{MAT=Carbon steel or Cast iron},{MODELNO=8545},{MAXBORE=60},{W=85},{WA=0},{S=0.0},{DB=0},{L=45},{S1=0.0},{S2=25},{S3=15},{H=14},{MASS=8.10},{FLNO=-},{IDNR=},{RN=62},{PPATH=h_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing: Model No.
ⁿ/ₐ
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
db
[mm]
L
l
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
40H300-8545X605-1
40
161.70
160.33
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
0
45
0.0
25
15
14
6.50
-
42H300-8545X605-1
42
169.79
168.41
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
0
45
0.0
25
15
14
7.30
-
44H300-8545X605-1
44
177.87
176.50
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
0
45
0.0
25
15
14
8.10
-
48H300-8545X605-1
48
194.04
192.67
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
0
45
0.0
25
15
14
9.80
-
50H300-8545X605-1
50
202.13
200.76
5-1
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
0
45
0.0
25
15
14
10.70
-
60H300-8545X605-2
60
242.55
241.18
5-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
85
0
0.0
140
45
0.0
25
15
14
10.60
-
72H300-11055X755-2
72
291.06
289.69
5-2
Carbon steel or Cast iron
11055
75
85
0
0.0
180
55
0.0
15
15
14
15.90
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38.1mm
Bando
06.03.2023
76.2mm
Bando
06.03.2023
50.8mm
Bando
06.03.2023
50.8mm
Bando
06.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성