38.1mm
Bando
Synchronized Pulley
Bushing type
H type
Powered by
CAD모델 선택
{bando/synchronized_pulley/bushing_type/h_type/38_1mm_asmtab.prj},{NB=34H150F-6340X424-1BF},{VER=H150},{N=34},{DP=137.45},{DO=136.07},{SHAPE1=4-1B},{FLANGE=F},{FLX='F', 'with Flange', '', 'without Flange'},{PRA=0},{MAT=Carbon steel or Cast iron},{MODELNO=6340},{MAXBORE=42},{W=45},{WA=40},{S=2.5},{DB=0},{L=40},{S1=0.0},{S2=5},{S3=0},{H=0},{MASS=3.70},{FLNO=F144125},{IDNR=},{RN=32},{PPATH=h_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
N
No. of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DO
do
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material of pulley
ⁿ/ₐ
MODELNO
TL Bushing: Model No.
ⁿ/ₐ
MAXBORE
TL Bushing: Max bore
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
S
[mm]
DB
db
[mm]
L
l
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
H
[mm]
MASS
Mass (Rough estimate)
[kg]
FLNO
Flange No.
ⁿ/ₐ
20H150F-5035X324-1BF
20
80.85
79.48
4-1BF
Carbon steel
5035
32
45
40
2.5
0
35
0.0
10
0
1.10
F8871
21H150F-5035X324-1BF
21
84.89
83.52
4-1BF
Carbon steel
5035
32
45
40
2.5
0
35
0.0
10
0
1.30
F9575
22H150F-5035X324-1BF
22
88.94
87.56
4-1BF
Carbon steel
5035
32
45
40
2.5
0
35
0.0
10
0
1.40
F9575
24H150F-5035X324-1BF
24
97.02
95.65
4-1BF
Carbon steel
5035
32
45
40
2.5
0
35
0.0
10
0
1.80
F10385
25H150F-6340X424-1BF
25
101.06
99.69
4-1BF
Carbon steel
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
1.70
F11190
26H150F-6340X424-1BF
26
105.11
103.73
4-1BF
Carbon steel
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
1.90
F11190
28H150F-6340X424-1BF
28
113.19
111.82
4-1BF
Carbon steel
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
2.40
F119100
30H150F-6340X424-1BF
30
121.28
119.90
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
2.70
F127105
32H150F-6340X424-1BF
32
129.36
127.99
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
3.20
F135115
34H150F-6340X424-1BF
34
137.45
136.07
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
3.70
F144125
36H150F-6340X424-1BF
36
145.53
144.16
4-1BF
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
40
2.5
0
40
0.0
5
0
4.30
F152130
40H150-6340X424-2B
40
161.70
160.33
4-2B
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
0
0.0
90
40
0.0
5
12
3.50
-
42H150-6340X424-2B
42
169.79
168.41
4-2B
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
0
0.0
90
40
0.0
5
12
3.80
-
44H150-6340X424-2B
44
177.87
176.50
4-2B
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
0
0.0
100
40
0.0
5
12
4.10
-
48H150-6340X424-2B
48
194.04
192.67
4-2B
Carbon steel or Cast iron
6340
42
45
0
0.0
100
40
0.0
5
12
4.20
-
50H150-8545X603-2
50
202.13
200.76
3-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
45
0
0.0
125
0
0.0
0
13
5.90
-
60H150-8545X603-2
60
242.55
241.18
3-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
45
0
0.0
140
0
0.0
0
13
7.30
-
72H150-8545X603-2
72
291.06
289.69
3-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
45
0
0.0
140
0
0.0
0
13
8.50
-
84H150-8545X603-2
84
339.57
338.20
3-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
45
0
0.0
140
0
0.0
0
13
10.00
-
96H150-8545X603-2
96
388.08
386.71
3-2
Carbon steel or Cast iron
8545
60
45
0
0.0
140
0
0.0
0
13
11.70
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성