TL-8065-K - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_8065_kt.prj},{NB=117482},{IDNR=},{BORE=6-1/2},{B1=6.5000},{PN=117482},{WT=100},{BK=1-1/2x3/4},{SK=1-1/2x3/4},{W=1.5000},{WD=0.75000},{TC=456.000},{WTIS=7.820},{A=11.25},{B=6 1/2},{BM=6.5},{CI=17.5},{CS=15.5},{D=11},{E=1.286000},{FQ=4},{FS=1-1/4},{NDM=1.250},{HH=0.312500},{L=1.63},{M=4.38},{LT=3.500000},{G=1.109375},{J=3.125000},{S=0.160},{TH=3.250000},{C=2.375000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
117479
5-7/16
117479
122
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117480
5-15/16
117480
106
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117481
6-7/16
117481
102
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117482
6-1/2
117482
100
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117488
6-15/16
117488
92
1-3/4x3/4
1-3/4x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117483
7
117483
91
1-3/4x3/4
1-3/4x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117503
7-1/2
117503
90
1-3/4x3/4
1-3/4x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
117484
8
117484
89
2x3/4
2x3/4
456.000
7.820
11.25
6 1/2
17.5
15.5
11
4
1-1/4
1.63
4.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성