TL-3020-K Metric - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_3020_kt_mm.prj},{NB=119681},{BORE=42},{B1=42.0000},{PN=119681},{WT=5.8},{BK=12x3.3},{SK=12x5},{W=9.5250},{WD=4.76250},{TC=24.000},{WTIS=800},{A=107.70},{B=50.8 / 50.0126},{BM=50.8000},{CI=158.75},{CS=143.00},{D=101.600},{FQ=2},{FS=5/8-11NC x 1-7/16},{NDM=15.875},{LH=45.97},{LS=30.23},{MH=68.33},{MS=53.3},{S=3.048},{E=16.510},{G=13.894},{H=1.2700},{J=20.269},{L=42.86250},{TH=36.51250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[mm]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[mm]
B
[mm]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[mm]
CS
Steel Hub Diameter
[mm]
D
Bolt Circle
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
ⁿ/ₐ
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
LH
Standard Hex Key
[mm]
LS
Short Key
[mm]
MH
Standard Hex Key
[mm]
MS
Short Key
[mm]
119673
24
119673
6.5
8x3.3
8x4
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119674
25
119674
6.5
8x3.3
8x4
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119675
28
119675
6.4
8x3.3
8x4
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119676
30
119676
6.4
8x3.3
8x4
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119677
32
119677
6.3
10x3.3
10x5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119678
35
119678
6
10x3.3
10x5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119679
38
119679
5.9
10x3.3
10x5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119680
40
119680
5.9
12x3.3
12x5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119681
42
119681
5.8
12x3.3
12x5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119682
45
119682
5.6
14x3.8
14x5.5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119644
48
119644
5.5
14x3.8
14x5.5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119645
50
119645
5.2
14x3.8
14x5.5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119646
55
119646
5
16x4.3
16x6
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119647
60
119647
4.9
18x4.4
18x7
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119648
65
119648
4.3
18x4.4
18x7
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119649
70
119649
3.7
20x4.9
20x7.5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
119650
75
119650
3.5
20x4.9
20x7.5
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
117721
80
117721
4
22x5.4
22x9
24.000
800
107.70
50.8 / 50.0126
158.75
143.00
101.600
2
5/8-11NC x 1-7/16
45.97
30.23
68.33
53.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성