TL-1610-K Metric - Taper-Lock Bushings
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Taper Lock Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/taper_lock_bushings/tl_b_1610_kt_mm.prj},{NB=119599},{BORE=24},{B1=24.0000},{PN=119599},{WT=0.8},{BK=8x3.3},{SK=8x4},{W=6.3500},{WD=3.17500},{TC=4.300},{WTIS=175},{A=56.90},{B=24.613 / 25.400},{BM=25.4000},{CI=92.20},{CS=82.55},{D=53.975},{FQ=2},{FS=3/8-16UNC},{NDM=9.525},{LH=35.05},{LS=20.57},{MH=41.40},{MS=27.9},{S=3.048},{E=10.160},{G=7.9375},{H=1.270},{J=11.176}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[mm]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[mm]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[mm]
B
[mm]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[mm]
CS
Steel Hub Diameter
[mm]
D
Bolt Circle
[mm]
FQ
Quantity - Number of Bolts
ⁿ/ₐ
FS
Size of Bolts
ⁿ/ₐ
LH
Standard Hex Key
[mm]
LS
Short Key
[mm]
MH
Standard Hex Key
[mm]
MS
Short Key
[mm]
119661
14
119661
0.9
5x2.3
5x5.3
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119662
16
119662
0.9
5x2.3
5x5.3
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119663
18
119663
0.9
6x2.8
6x3.5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119573
19
119573
0.8
6x2.8
6x3.5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119598
20
119598
0.8
6x2.8
6x3.5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119236
22
119236
0.8
6x2.8
6x3.5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119599
24
119599
0.8
8x3.3
8x4
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119600
25
119600
0.7
8x3.3
8x4
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119601
28
119601
0.7
8x3.3
8x4
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119602
30
119602
0.7
8x3.3
8x4
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119603
32
119603
0.6
10x3.3
10x5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119604
35
119604
0.6
10x3.3
10x5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119605
38
119605
0.5
10x3.3
10x5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
119606
40
119606
0.5
12x3.3
12x5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
393002
42
393002
0.5
12x3.3
12x5
4.300
175
56.90
24.613 / 25.400
92.20
82.55
53.975
2
3/8-16UNC
35.05
20.57
41.40
27.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성