Set Screw Medium Duty Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - SC Pillow Block Bearings -(Medium Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scm_hm_asmtab.prj},{NB=065548},{SERIES=211},{SS=50},{PN=065548},{DESCRIPTION=P2B-SCM-50M-NL},{WEIGHT=3.9},{BOD=100.0},{LF=NO-LUBE},{LF1=2},{A=56.4},{B=225.6},{C=58.4},{DMIN=162.1},{DMAX=189.0},{F=M16},{F1=16.000},{G=30.7},{G1=17.5},{H=22.4},{J=126.0},{L=68.8},{M=63.5},{R=22.1},{S=34.3},{U=100.1},{V=200.2},{W=20.6},{X=3.0},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=p2b_scm_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
125925
206
25
125925
P2B-SCM-25M
1.3
RE-LUBE
38.6
158.8
44.5
108.0
127.0
M12
23.9
17.3
82.6
39.9
41.4
14.7
23.9
73.2
146.3
14.2
3.0
125926
207
30
125926
P2B-SCM-30M
2.0
RE-LUBE
43.4
165.1
44.5
118.9
138.2
M12
23.9
18.0
95.3
46.7
47.8
17.0
26.4
73.9
147.8
14.2
3.0
125927
208
35
125927
P2B-SCM-35M
2.3
RE-LUBE
49.3
184.2
49.0
131.6
149.4
M12
23.1
23.6
106.4
52.1
54.1
19.1
30.2
82.8
165.6
17.5
3.0
125928
209
40
125928
P2B-SCM-40M
2.7
RE-LUBE
49.3
189.0
50.8
139.7
157.2
M12
22.9
19.1
108.7
56.4
54.1
19.1
30.2
85.9
171.7
17.5
3.0
125929
210
45
125929
P2B-SCM-45M
3.2
RE-LUBE
49.3
206.2
57.2
152.4
169.7
M16
25.9
19.1
115.1
61.7
57.2
19.1
30.2
93.7
187.5
20.6
3.0
125930
211
50
125930
P2B-SCM-50M
3.9
RE-LUBE
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
68.8
63.5
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
065548
211
50
065548
P2B-SCM-50M-NL
3.9
NO-LUBE
56.4
225.6
58.4
162.1
189.0
M16
30.7
22.4
126.0
68.8
63.5
22.1
34.3
100.1
200.2
20.6
3.0
125931
212
55
125931
P2B-SCM-55M
4.7
RE-LUBE
58.7
241.3
60.2
174.8
201.7
M16
30.7
22.4
137.2
75.4
69.9
22.9
35.8
108.0
215.9
22.4
3.0
125932
214
65
125932
P2B-SCM-65M
6.7
RE-LUBE
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
068025
214
65
068025
P2B-SCM-65M-NL
6.7
NO-LUBE
64.5
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.5
23.9
154.7
84.1
76.2
26.9
37.6
124.0
247.9
23.9
3.0
125933
215
70
125933
P2B-SCM-70M
9.0
RE-LUBE
59.2
298.5
73.2
215.9
241.3
M22
36.6
25.4
171.5
91.9
88.9
21.9
37.3
139.2
278.4
26.4
3.0
125934
216
75
125934
P2B-SCM-75M
9.0
RE-LUBE
60.5
298.5
76.2
215.9
241.3
M22
36.6
31.8
177.0
97.3
88.9
22.4
38.1
139.7
279.4
27.7
3.0
062186
216
75
062186
P2B-SCM-75M-NL
9.0
NO-LUBE
60.5
298.5
76.2
215.9
241.3
M22
36.6
31.8
177.0
97.3
88.9
22.4
38.1
139.7
279.4
27.7
3.0
125935
218
85
125935
P2B-SCM-85M
13.6
RE-LUBE
65.0
355.6
85.9
262.1
295.1
M22
40.4
33.3
203.2
110.5
101.6
24.4
40.6
167.6
335.3
30.2
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성