Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_sc_hm_asmtab.prj},{NB=073769},{SERIES=208},{SS=40},{PN=073769},{DESCRIPTION=F4B-SC-40M-NL},{WEIGHT=2.1},{BOD=80.0000},{BW=22.1000},{GFH=9.525000},{LF=NO-LUBE},{LF1=2},{A=49.3},{A1=19.8},{B=130.3},{C=50.3},{D=101.6},{F=M12},{F1=13.1},{H=14.2},{J=16.0},{L=52.1},{N=60.5},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f4b_sc_hm_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
LF
Lubrication Feature
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
125885
203
17
125885
F4B-SC-17M
0.5
RE-LUBE
25.4
76.2
29.7
54.1
M10
11.2
8.1
24.4
42.9
125886
204
20
125886
F4B-SC-20M
0.8
RE-LUBE
31.2
85.9
34.0
63.5
M10
11.2
9.1
28.4
49.3
074714
204
20
074714
F4B-SC-20M-NL
0.8
NO-LUBE
31.2
85.9
34.0
63.5
M10
11.2
9.1
28.4
49.3
125887
205
25
125887
F4B-SC-25M
0.9
RE-LUBE
34.0
95.3
34.8
69.9
M10
12.7
10.7
33.5
52.3
064943
205
25
064943
F4B-SC-25M-NL
0.9
NO-LUBE
34.0
95.3
34.8
69.9
M10
12.7
10.7
33.5
52.3
125888
206
30
125888
F4B-SC-30M
1.3
RE-LUBE
38.6
108.0
39.6
82.6
M10
12.7
12.4
39.9
55.6
067874
206
30
067874
F4B-SC-30M-NL
1.3
NO-LUBE
38.6
108.0
39.6
82.6
M10
12.7
12.4
39.9
55.6
125889
207
35
125889
F4B-SC-35M
1.7
RE-LUBE
43.4
120.7
44.5
92.2
M12
14.2
13.5
46.7
62.0
125890
208
40
125890
F4B-SC-40M
2.1
RE-LUBE
49.3
130.3
50.3
101.6
M12
14.2
16.0
52.1
60.5
073769
208
40
073769
F4B-SC-40M-NL
2.1
NO-LUBE
49.3
130.3
50.3
101.6
M12
14.2
16.0
52.1
60.5
125891
209
45
125891
F4B-SC-45M
2.7
RE-LUBE
49.3
136.7
50.5
104.9
M14
16.0
15.0
56.4
69.9
125892
210
50
125892
F4B-SC-50M
3.0
RE-LUBE
49.3
143.0
51.3
111.3
M16
16.0
14.0
61.7
73.2
068571
210
50
068571
F4B-SC-50M-NL
3.0
NO-LUBE
49.3
143.0
51.3
111.3
M16
16.0
14.0
61.7
73.2
125893
211
55
125893
F4B-SC-55M
4.1
RE-LUBE
56.4
165.1
57.9
130.3
M16
17.5
17.3
68.8
82.6
068572
211
55
068572
F4B-SC-55M-NL
4.1
NO-LUBE
56.4
165.1
57.9
130.3
M16
17.5
17.3
68.8
82.6
125894
212
60
125894
F4B-SC-60M
6.0
RE-LUBE
58.7
174.8
60.5
143.0
M16
17.5
16.8
75.4
88.9
064203
212
60
064203
F4B-SC-60M-NL
6.0
NO-LUBE
58.7
174.8
60.5
143.0
M16
17.5
16.8
75.4
88.9
125895
214
70
125895
F4B-SC-70M
6.9
RE-LUBE
64.5
187.5
70.6
149.4
M16
17.5
15.2
84.1
93.7
125896
215
75
125896
F4B-SC-75M
8.0
RE-LUBE
59.2
196.9
73.2
152.4
M18
25.4
16.0
91.9
98.6
068573
215
75
068573
F4B-SC-75M-NL
8.0
NO-LUBE
59.2
196.9
73.2
152.4
M18
25.4
16.0
91.9
98.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성