카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system DSZ 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning systems DS
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dsz_asmtab.prj},{NB=DSZ120100004100530(Q=156)(200,0,156)},{TYP=DSZ 120},{BG=120},{Q=156},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{ZR=04},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{C=80},{D=47},{E=78},{F=42},{G=58},{H=10},{I=10},{J=68},{K=79},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=70},{T=M 6},{TT=6},{U=60},{X=28},{Y=35},{W=Wartungsbohrung},{XX=10},{GG=5.1},{G1=0.85},{DPL=8},{YW=40.0},{PPATH=assemblies/dsz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
I
Width
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
X
Height
[mm]
Y
Length
[mm]
V
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
DSZ120100004100530(Q=156)
DSZ 120
330
DSZ120100004100530(Q=156)
530.000
120
96
80
47
78
42
58
10
10
68
79
M 5
M 6
M 6
70
M 6
60
28
35
146.00
5.1
0.85
130
26
14 h6 x 35
5x5x28
DSZ160100007100640(Q=200)
DSZ 160
440
DSZ160100007100640(Q=200)
640.000
160
130
100
68
90
60
78
11
12
90
106
M 6
M 8
M 8
95
M 8
80
39
45
160.00
12.0
1.90
176
22
18 h6 x 45
6x6x40
DSZ200100009100730(Q=270)
DSZ 200
530
DSZ200100009100730(Q=270)
730.000
200
160
130
90
140
80
97
15
15
110
129
M 8
M10
M10
110
M 10
100
49
50
213.00
21.3
2.90
224
28
22 h6 x 45
6x6x40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성