카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system DST/DSK 120 P, 160 P, 200 P (Spindle drives) - Rail guide positioning systems DS
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dst_dsk_p_asmtab.prj},{NB=DST120P1000000425(Q=152)(200,0)},{TYP=DST/K 120 P},{BG=120},{Q=152},{HUB=200},{HUBST=0.00},{SP=T},{SPA=1.000},{FPA=0},{STA=0.000},{AV=0.000},{SAW=0},{SGK=},{ASM=},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{C=39},{D=47},{E=78},{F=42},{G=42},{H=10},{I=67},{J=82},{K=79},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=12},{R=3x3x25},{S=10 h6 x 27},{T=M 6},{TT=6},{U=120},{X=106},{Y=40},{Z=11.5},{GG=3.67},{G1=1.05},{DPL=6},{YW=40},{PPATH=assemblies/dst_dsk_p_asmtpl.prj},{LMAX2=1600},{QMAX2=32.0},{M1=M6 x 8},{XV=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Breite
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
I
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Breite
[mm]
R
Key
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
V
Länge
[mm]
X
Distance
[mm]
Y
Distance
[mm]
Z
Breite
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
M1
Threaded holes
ⁿ/ₐ
DST120P1000000425(Q=152)
DST/K 120 P
120
225
DST120P1000000425(Q=152)
425
120
39
47
78
42
42
10
67
82
79
M 5
M 6
M 6
12
3x3x25
10 h6 x 27
M 6
120
142
106
40
11.5
3.67
1.05
M6 x 8
DST160P1000000485(Q=196)
DST/K 160 P
160
285
DST160P1000000485(Q=196)
485
160
53
62
90
50
60
11
89
109
106
M 6
M 8
M 8
20
5x5x28
14 h6 x 35
M 8
160
156
144
80
15.0
9.45
2.71
M8 x 12
DST200P1000000540(Q=256)
DST/K 200 P
200
340
DST200P1000000540(Q=256)
540
200
66
68
140
60
60
15
100
133
129
M 8
M10
M10
20
6x6x40
22 h6 x 45
M 8
200
199
180
100
17.0
17.43
3.43
M10 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성