카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system DSSZ 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning systems DS
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dssz_asmtab.prj},{NB=DSSZ120110007100430(Q=200)(200,0,200)},{TYP=DSSZ 120},{BG=120},{Q=200},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=1},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{C=100},{D=68},{E=78},{F=60},{G=100},{H=10},{J=68},{K=79},{LL=M 6},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=10},{RR=39.0},{SS=42},{T=M 6},{TT=6},{U=60},{X=180},{Y=39},{W=Wartungsbohrung},{XX=10},{GG=12.0},{G1=1.2},{ZR=8M30},{VH=192},{ZZ=24},{S=18 h6 x 45},{R=6x6x40},{DPL=8},{YW=40.0},{PPATH=assemblies/dssz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
LL
for
ⁿ/ₐ
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
RR
Height
[mm]
SS
□
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Height
[mm]
V
Length
[mm]
W
ⁿ/ₐ
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/U]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
DSSZ120110007100430(Q=200...
DSSZ 120
230
DSSZ120110007100430(Q=200...
430.000
120
96
100
68
78
60
100
10
68
79
M 6
M 5
M 6
M 6
10
39.0
42
M 6
60
180
39
190.00
servicing position
12.0
1.2
8M30
192
24
18 h6 x 45
6x6x40
DSSZ160110009100530(Q=290...
DSSZ 160
330
DSSZ160110009100530(Q=290...
530.000
160
130
130
90
90
80
130
11
105
106
M 8
M 6
M 8
M 8
12
53.0
60
M 8
80
270
60
250.00
servicing position
27.8
1.8
8M50
256
32
22 h6 x 45
6x6x40
DSSZ200110010100580(Q=340...
DSSZ 200
380
DSSZ200110010100580(Q=340...
580.000
200
160
160
110
140
100
143
15
128
129
M 10
M 8
M10
M10
15
62.5
95
M 10
100
310
62
283.00
servicing position
53.0
2.6
8M70
304
38
30 h6 x 55
8x7x50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성