카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system DSR 120, 160, 200 (Roller unit without drive) - Rail guide positioning systems DS
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dsr_asmtab.prj},{NB=DSR120000000000400(Q=156)(200,0,156)},{TYP=DSR 120},{BG=120},{Q=156},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{E=78},{H=10},{J=68},{K=79},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=10},{U=60},{X=10},{W=Wartungsbohrung},{DPL=8},{GG=3.2},{G1=0.71},{YW=50.4},{PPATH=assemblies/dsr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
H
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
U
Height
[mm]
V
Length
[mm]
W
ⁿ/ₐ
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
DSR120000000000400(Q=156)
DSR 120
200
DSR120000000000400(Q=156)
400.000
120
96
78
10
68
79
M 5
M 6
M 6
10
60
146.00
servicing position
3.2
0.71
DSR160000000000440(Q=200)
DSR 160
240
DSR160000000000440(Q=200)
440.000
160
130
90
11
90
106
M 6
M 8
M 8
12
80
160.00
servicing position
7.0
1.50
DSR200000000000520(Q=270)
DSR 200
320
DSR200000000000520(Q=270)
520.000
200
160
140
15
110
129
M 8
M 10
M10
15
100
213.00
servicing position
15.0
2.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성