카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system LSR 60, 80 - Rail system without actuator
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Belt driven positioning system LS
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_16_ls_belt/lsr_60_80_asmtab.prj},{NB=LSR60000000100330(0)},{TYP=LSR 60},{BG=60},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{L=130},{INFO=Produktdatenblatt},{A=60},{B=25},{C1=18},{C2=24},{C3=20},{G=62.5},{H1=31},{H2=93},{H4=106},{M=M 6x11},{N=M 5},{P2=6},{Q=116},{GG=1.54},{G1=0.43},{DPL=6.000},{YW=44.000},{QX=19.000},{DW=15.000},{QL=1.000},{PPATH=../1_15_ll_belt/assemblies/lsr60_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C1
Distance
[mm]
C2
Distance
[mm]
C3
Height
[mm]
G
Height
[mm]
H1
Distance
[mm]
H2
Distance
[mm]
H4
Distance
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
P2
Length
[mm]
Q
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
LSR60000000100330
LSR 60
130
LSR60000000100330
330
60
25
18
24
20
62.5
31
93
106
M 6x11
M 5
6
116
1.54
0.43
LSR80000000100366
LSR 80
166
LSR80000000100366
366
80
25
18
30
22
83.0
40
120
133
M 6x12
M 6
8
149
2.19
0.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성