BR PP-RCT-LFB Transition-Weld-in-saddle male-thread-NPT green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Weld-in-saddles
Powered by
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_08/br_pp_rct_einschweisssattel_ag_npt.prj},{NB=7L711276U1 PP-RCT Einschweißsattel D110 (High)},{ARTNR=7L711276U1},{LOG=High},{DRPR=75-125 x 1},{DR=63-125},{D=110},{R=1},{R1=33.401},{D2=40},{KDI=26},{KDIH=25.5},{H=59},{HH=59.0},{SW=63},{H1=38},{H1H=38.0},{D1=110},{D3=61},{D4=55},{D5=66.000},{LG=18.8},{LS=9.0},{L1=47.0},{L2=20.0},{L3=11.0},{L4=2.5},{L5=22.0},{L6=21.0},{A=8},{GW=0.170},{VE1=-},{VE2=36},{GTIN=4041941074954},{CERT1=●},{CERT2=●},{CERT3=●},{ZN=},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Einschweißsattel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
DRPR
D Rohr/Pipe x R
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KDI
di
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
ASTM F2389 CSA B137.11
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF C US U.P.Code
ⁿ/ₐ
7L710973U1 PP-RCT Einschw...
7L710973U1
40-50 x 1/2
25
15
45
38
0.075
10
80
4041941074923
●
●
●
7L711173U1 PP-RCT Einschw...
7L711173U1
63-125 x 1/2
25
15
45
38
0.073
10
80
4041941074930
●
●
●
7L711175U1 PP-RCT Einschw...
7L711175U1
63-125 x 3/4
32
21
53
51
0.116
10
40
4041941074947
●
●
●
7L711276U1 PP-RCT Einschw...
7L711276U1
75-125 x 1
40
26
59
63
0.170
-
36
4041941074954
●
●
●
7L711773U1 PP-RCT Einschw...
7L711773U1
160-250 x 1/2
25
15
45
38
0.078
10
80
4041941074961
●
●
●
7L711775U1 PP-RCT Einschw...
7L711775U1
160-250 x 3/4
32
21
53
51
0.116
10
40
4041941074978
●
●
●
7L711776U1 PP-RCT Einschw...
7L711776U1
160-250 x 1
40
26
59
63
0.171
-
36
4041941074985
●
●
●
7L712375U1 PP-RCT Einschw...
7L712375U1
315-630 x 3/4
32
21
53
51
0.115
10
40
4041941074992
●
●
●
7L712376U1 PP-RCT Einschw...
7L712376U1
315-630 x 1
40
26
59
63
0.169
-
36
4041941075005
●
●
●
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성