BK7.0015 - Flügelgriffe / Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde, Flügelweite 70 mm
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Flügelgriffe
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/fluegelgriffe/bk7_0015.prj},{NB=BK7.0015.070006},{SHA256=7wV+N7YkgUkab2YiXBG0lvTHkjN/oVHRrghgCOWsWcI=},{INAME=bk7_0015_070006},{NAME=bk7_0015_070006},{ID=bk7_0015_070006},{ARTNR=BK7.0015.070006},{DESC=Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde, Flügelweite 70mm},{D=70},{H=25},{D1=M 6},{KLEIND=18},{M=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Flügelbreite (D)
[mm]
H
Höhe (H)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
[mm]
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
[mm]
M
Schafthöhe (m)
[mm]
BK7.0015.070006
BK7.0015.070006
Flügelmuttern mit Durchga...
70
25
M 6
18
8.5
BK7.0015.070008
BK7.0015.070008
Flügelmuttern mit Durchga...
70
25
M 8
18
8.5
BK7.0015.070010
BK7.0015.070010
Flügelmuttern mit Durchga...
70
25
M 10
18
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK36.0020 - Star knob screws, similar to DIN 6336 with plastic pin
Bäcker
11.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성