UCT - UCT 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Take-up units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/take_up_units/cast_iron_version/uct_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCT 208},{IDNR=},{BD=UCT 208},{ARTNR=503755},{BM=40},{O=19},{G=16},{P=83},{Q=49},{S=29},{B=83},{K=16},{E=102.0},{A=114},{W=144},{J=49},{L=33},{H=89},{BI=49.2},{N=19.0},{TD=29.50},{TS=18.10},{GEW=2.40},{ECCN=84832000},{DD=40.000},{D=80},{BE=21.000},{M=30.200},{GG=8.000},{T=6.200},{PPATH=../cast_iron_version/uct_200/uct_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
O
o
[mm]
G
g
[mm]
P
p
[mm]
Q
q
[mm]
S
s
[mm]
B
b
[mm]
K
k
[mm]
E
e
[mm]
A
a
[mm]
W
w
[mm]
J
j
[mm]
L
l
[mm]
H
h
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCT 201
UCT 201
506131
12
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
94
32
21
61
31.0
12.7
12.80
6.60
0.80
84832000
ASK UCT 202
UCT 202
506132
15
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
94
32
21
61
31.0
12.7
12.80
6.60
0.80
84832000
ASK UCT 203
UCT 203
506133
17
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
94
32
21
61
31.0
12.7
12.80
6.60
0.80
84832000
ASK UCT 204
UCT 204
503683
20
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
94
32
21
61
31.0
12.7
12.80
6.60
0.80
84832000
ASK UCT 205
UCT 205
503703
25
16
10
51
32
19
51
12
76.0
89
97
32
24
62
34.1
14.3
14.00
7.85
0.80
84832000
ASK UCT 206
UCT 206
503726
30
16
10
56
37
22
57
12
89.0
102
113
37
28
70
38.1
15.9
19.45
11.25
1.20
84832000
ASK UCT 207
UCT 207
503743
35
16
13
64
37
22
64
12
89.0
102
129
37
30
78
42.9
17.5
25.70
15.20
1.40
84832000
ASK UCT 208
UCT 208
503755
40
19
16
83
49
29
83
16
102.0
114
144
49
33
89
49.2
19.0
29.50
18.10
2.40
84832000
ASK UCT 209
UCT 209
506139
45
19
16
83
49
29
83
16
102.0
117
144
49
35
87
49.2
19.0
32.70
20.90
2.40
84832000
ASK UCT 210
UCT 210
503775
50
19
16
83
49
29
86
16
102.0
117
149
49
37
90
51.6
19.0
35.00
23.20
2.40
84832000
ASK UCT 211
UCT 211
502620
55
25
19
102
64
35
95
22
130.0
146
171
64
38
106
55.6
22.2
43.30
29.20
4.10
84832000
ASK UCT 212
UCT 212
506142
60
32
19
102
64
35
102
22
130.0
146
194
64
42
119
65.1
25.4
47.70
32.80
5.00
84832000
ASK UCT 213
UCT 213
506143
65
32
21
111
70
41
121
26
151.0
167
224
70
44
137
65.1
25.4
57.20
40.00
6.70
84832000
ASK UCT 214
UCT 214
507074
70
32
21
111
70
41
121
26
151.0
167
224
70
46
137
74.6
30.2
62.10
44.80
7.10
84832000
ASK UCT 215
UCT 215
509525
75
32
21
111
70
41
121
26
151.0
167
232
70
48
140
77.8
33.3
66.20
49.30
7.40
84832000
ASK UCT 216
UCT 216
507075
80
32
21
111
70
41
121
26
165.0
184
235
70
51
140
82.6
33.3
72.60
53.30
8.30
84832000
ASK UCT 217
UCT 217
900434
85
38
29
124
73
48
157
30
173.0
198
260
73
54
162
85.7
34.1
83.30
63.70
11.00
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성