UCPA - UCPA 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/cast_iron_version/ucpa_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCPA 205},{IDNR=},{BD=UCPA 205},{ARTNR=503702},{BM=25},{H=36.5},{A=84},{E=56},{B=38},{R=15},{G=12},{W=72},{BI=34.1},{N=14.3},{BS=M10},{TD=14.00},{TS=7.85},{GEW=0.83},{ECCN=84832000},{D=52},{BE=17.000},{M=19.800},{GG=5.000},{T=3.900},{PPATH=pa_200/ucpa_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
R
r
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCPA 201
UCPA 201
509063
12
30.2
76
52
40
15
11
62
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.60
84832000
ASK UCPA 202
UCPA 202
509064
15
30.2
76
52
40
15
11
62
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.59
84832000
ASK UCPA 203
UCPA 203
509520
17
30.2
76
52
40
15
11
62
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.58
84832000
ASK UCPA 204
UCPA 204
503682
20
30.2
76
52
40
15
11
62
31.0
12.7
M10
12.80
6.60
0.56
84832000
ASK UCPA 205
UCPA 205
503702
25
36.5
84
56
38
15
12
72
34.1
14.3
M10
14.00
7.85
0.83
84832000
ASK UCPA 206
UCPA 206
503725
30
42.9
94
66
50
18
12
84
38.1
15.9
M14
19.45
11.25
1.12
84832000
ASK UCPA 207
UCPA 207
507614
35
47.6
110
80
55
20
13
95
42.9
17.5
M14
25.70
15.20
1.48
84832000
ASK UCPA 208
UCPA 208
507051
40
49.2
116
84
58
20
13
100
49.2
19.0
M14
29.50
18.10
1.89
84832000
ASK UCPA 209
UCPA 209
507641
45
54.2
120
90
60
25
13
108
49.2
19.0
M14
32.70
20.90
1.98
84832000
ASK UCPA 210
UCPA 210
507052
50
57.2
130
94
64
25
14
116
51.6
19.0
M16
35.00
23.20
2.16
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성