UCP - UCP 300
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/cast_iron_version/ucp_300_asmtab.prj},{NB=ASK UCP 311},{IDNR=},{BD=UCP 311},{ARTNR=508416},{BM=55},{H=80},{A=310},{E=236},{B=80},{S1=20},{S2=38},{G=30},{W=154},{BI=66},{N=25},{BS=M16},{TD=71.60},{TS=44.60},{GEW=7.40},{ECCN=84832000},{D=120},{BE=34.000},{M=41.000},{GG=12.000},{T=9.200},{PPATH=p_300/ucp_300_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCP 305
UCP 305
508410
25
45
175
132
45
17
20
15
85
38
15
M14
22.40
11.50
1.40
84832000
ASK UCP 306
UCP 306
508411
30
50
180
140
50
17
20
18
95
43
17
M14
26.50
14.90
1.80
84832000
ASK UCP 307
UCP 307
508412
35
56
210
160
56
17
25
20
106
48
19
M14
33.30
19.10
2.80
84832000
ASK UCP 308
UCP 308
508413
40
60
220
170
60
17
27
22
116
52
19
M14
40.60
23.70
3.00
84832000
ASK UCP 309
UCP 309
508414
45
67
245
190
67
20
30
24
129
57
22
M16
48.60
28.90
4.10
84832000
ASK UCP 310
UCP 310
508415
50
75
275
212
75
20
35
27
143
61
22
M16
62.00
38.00
5.80
84832000
ASK UCP 311
UCP 311
508416
55
80
310
236
80
20
38
30
154
66
25
M16
71.60
44.60
7.40
84832000
ASK UCP 312
UCP 312
508417
60
85
330
250
85
25
38
32
165
71
26
M20
81.60
51.80
9.40
84832000
ASK UCP 313
UCP 313
508418
65
90
340
260
90
25
38
33
176
75
30
M20
93.70
60.40
10.00
84832000
ASK UCP 314
UCP 314
508419
70
95
360
280
90
27
40
35
187
78
33
M22
103.60
67.10
12.00
84832000
ASK UCP 315
UCP 315
508420
75
100
380
290
100
27
40
35
198
82
32
M22
112.80
75.70
14.00
84832000
ASK UCP 316
UCP 316
508407
80
106
400
300
110
27
40
40
210
86
34
M22
123.50
88.20
18.00
84832000
ASK UCP 317
UCP 317
508421
85
112
420
320
110
33
45
40
220
96
40
M27
133.00
97.50
20.00
84832000
ASK UCP 318
UCP 318
508422
90
118
430
330
110
33
45
45
235
96
40
M27
144.70
110.60
24.00
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성