피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Control Valve (Air to open)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Control valves
Control valve, Pneumatic actuated Type AV
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_control_valves/pne_contv_av/air_to_open_asmtab.prj},{NB=ACVVGUEFA01501},{CNSORDERNO=ACVVGUEFA01501},{STD=ANSI},{NDMM=15},{NDINCH=1/2},{A=229},{A1=89},{A2=150},{A3=90},{P=1/4},{L=160},{T=12},{D1=-},{H=429},{H1=51},{VERS=1},{PPATH=../../control_valve_air_type/parts_air_to_open/double_acting_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ACVVGUEF101501
ACVVGUEF101501
JIS
15
1/2
259
89
150
90
1/4
160
12
-
429
51
ACVVGUEF102501
ACVVGUEF102501
JIS
25
1
229
89
150
90
1/4
184
14
-
467
63
ACVVGUEF105001
ACVVGUEF105001
JIS
50
2
256
229
-
-
1/4
200
16
147
469
77.5
ACVVGUEF106501
ACVVGUEF106501
JIS
80
3.15
261
230
-
-
1/4
240
18
147
562
92.5
ACVVGUEF110001
ACVVGUEF110001
JIS
100
4
266
230
-
-
1/4
290
18
208
611
105
ACVVGUEFA01501
ACVVGUEFA01501
ANSI
15
1/2
229
89
150
90
1/4
160
12
-
429
51
ACVVGUEFA02501
ACVVGUEFA02501
ANSI
25
1
229
89
150
90
1/4
184
14
-
467
63
ACVVGUEFA05001
ACVVGUEFA05001
ANSI
50
2
256
229
-
-
1/4
200
16
147
469
76
ACVVGUEFA06501
ACVVGUEFA06501
ANSI
80
3.15
-
-
-
-
1/4
240
-
-
420
-
ACVVGUEFA10001
ACVVGUEFA10001
ANSI
100
4
-
-
-
-
1/4
290
-
-
477
-
ACVVGUEFD01501
ACVVGUEFD01501
DIN
15
1/2
259
89
150
90
1/4
160
12
-
429
51
ACVVGUEFD02501
ACVVGUEFD02501
DIN
25
1
229
89
150
90
1/4
184
14
-
467
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성