카탈로그: Anderson Negele America
생성됨: 15.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Anderson Negele America
SV - RSV Pressure Transmitter
Anderson Negele America
Biopharmaceutical
Powered by
CAD모델 선택
{anderson/biopharmaceutical/sv_asmtab.prj},{NB=SV025M00201200},{PC=SV},{DF=Electropolished (R 8)},{PPATH=sv_asmtpl.prj},{ACC=±0.5% of span, full scale, for standard ranges except those below 0-50 psig (±1.0% full scale. All vacuum/pressure ranges and psia ranges are ±1.0%)},{OR=2 times base range},{TLPTR=20° – 275°F (Up to 325°F if horizontal mount)},{TLPTE=±0.1 psig/5.5°C (10°F)},{TLATO=-17.8° – 48.9°C (0° – 120°F)},{TLST=-40° – 65°C (-40° – 149°F)},{RT=200 mSec},{CS=±0.3% of calibrated range/6 months},{HUM=100% Condensing},{SV=9-32 VDC (Absolute), 24 VDC Nominal regulated or unregulated 14-37 VDC (Absolute) with display},{OUT=4-20 mA DC},{EC=Cable gland or M12},{MATHM=304 SS},{R=025},{EU=M},{FIT=002},{DV=0},{DM=1},{CL=00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PC
Product Code
ⁿ/ₐ
DF
Diaphragm Finish
ⁿ/ₐ
SV025M00201200
SV025M00201200
SV
Electropolished (R 8)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성