dansk
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
svenska
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: AKO Armaturen
생성됨: 19.05.2015
카탈로그의 특징:
변경가능한 LOD 기능 고려됨
german, english
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
키네매틱 / 형상 제약 정의
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
AKO Armaturen
VMC (G) [DIN EN ISO 228] - 에어 핀치 밸브 시리즈 VMC 내부 스레드 연결
AKO Armaturen
에어 핀치 밸브
암나사 연결
시리즈 VMC
Powered by
CAD모델 선택
{ako_armaturen/pneumatische_quetschventile/innengewindeausfuehrungen/serie_vmc/vmc_g.prj},{NB=AKO VMC32.01X.50G.50},{TYP=VMC = Standard Ausführung},{DN=32},{MQ=01X},{AW=50},{AA=Innengewinde nach DIN EN ISO 228},{GW=50},{INFO=HTML (Online)},{D1=80},{D2=66},{IG=G 1 1/4\"},{GT=21},{L1=130},{L2=140},{G=G 1/4\"},{H=45.0},{EE=1.7},{AE=1.1},{AP=0.7},{PE=0.0},{TXT2=Ventile},{TXT6=Schlauchventile},{TXT8=Klemmventile},{TXT10=Membranventile},{TXT12=Gummi Ventile},{TXT18=Pneumatik Ventile},{TXT24=Industriearmaturen},{TXT30=Weichsitzventile},{TXT34=2/2-Wege Ventile}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
유형
ⁿ/ₐ
DN
공칭 크기
[mm]
AA
연결 옵션
ⁿ/ₐ
F
색
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
질량
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
IG
실
ⁿ/ₐ
GT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
실
ⁿ/ₐ
H
[mm]
AKO VMC10.01XK.50G.50
VMC = 표준 버전
10
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
0.5
46
35
G 3/8"
12
68
80
G 1/8"
23.0
AKO VMC15.01XK.50G.50
VMC = 표준 버전
15
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
0.8
56
47
G 1/2"
15
85
95
G 1/8"
28.0
AKO VMC20.01XK.50G.50
VMC = 표준 버전
20
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
0.9
62
49
G 3/4"
17
93
103
G 1/8"
31.5
AKO VMC25.01XK.50G.50
VMC = 표준 버전
25
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
1.3
72
57
G 1"
20
110
120
G 1/8"
36.5
AKO VMC32.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
32
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
1.7
80
66
G 1 1/4"
21
130
140
G 1/4"
45.0
AKO VMC40.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
40
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
2.4
90
77
G 1 1/2"
21
150
160
G 1/4"
50.0
AKO VMC50.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
50
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
3.6
110
88
G 2"
25
175
185
G 1/4"
60.0
AKO VMC65.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
65
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
4.1
133
115
G 2 1/2"
30
173
200
G 1/4"
73.5
AKO VMC80.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
80
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
5.8
166
133
G 3"
33
213
230
G 1/4"
90.0
AKO VMC100.01X.50G.50
VMC = 표준 버전
100
내부 나사산 DIN EN ISO 228 (G)
-
11.0
203
156
G 4"
20
264
280
G 1/4"
107.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성