카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
LB - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Mini Cylinder
MF Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/stainless_stell_circularity_barrel/mf_series/mf_lb.prj},{NB=F-MF25LB},{TYPE=MF Series},{BORE=25},{MT=LB Type},{A=62},{A2=128},{AA=7},{B=3.5},{BA=26.2},{C=20.0},{D=8.0},{D1=21},{E=55},{F=40},{G=28},{H=47},{J=118},{I=26.2},{R1=4.000},{R2=5.000},{R3=5.000},{ALX=35.000},{CODE=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting type
ⁿ/ₐ
AA
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
B
Thickness of Foot Flange
[mm]
BA
[mm]
C
Distance C
[mm]
D
Distance D
[mm]
E
Width of Foot Flange
[mm]
F
Distance of Fix Screws
[mm]
G
To the Centerline Distance
[mm]
H
Width of Flange
[mm]
F-MF20LB
F-MF20LB
MF Series
20
LB Type
7
3.0
20.2
20.0
8.0
55
40
25
40
F-MF25LB
F-MF32LB
MF Series
25
LB Type
7
3.5
26.2
20.0
8.0
55
40
28
47
F-MF32LB
F-MF32LB
MF Series
32
LB Type
7
3.5
26.2
20.0
8.0
55
40
28
47
F-MF40LB
F-MF40LB
MF Series
40
LB Type
7
3.5
32.2
23.0
10.0
75
55
30
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성