카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TACE TACED - Compact cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Compact Cylinder
ACE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/compact_cylinder/ace_series/tace_taced_series.prj},{NB=TACE32X5(0)+()},{TYPE=TACE},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=5},{MOUNTINGTYPE=},{THREADTYPE=},{SPS=0},{SW=},{SWN=},{A=9},{B=2.1},{C=3},{D=32.5},{E=49.5},{E1=48.0},{F=7.6},{G=G1/8},{G1=9.728},{H=5.0},{I=12},{J=M6X1.0},{J1=6},{K=14.0},{L=28.3},{M=44.0},{N=51.0},{N3=61.0},{N4=68.0},{O=7},{O2=26},{O3=10},{P=10},{P1=9},{P2=4.8},{Q=M8X1.25},{QQ=8},{Q1=8.5},{Q2=M10X1.25},{Q21=10},{R=16},{R1=3.3},{W=17},{S=17},{T=6},{CK=5.25},{U1=28},{U2=5},{V=M5X0.8},{V1=5},{PPATH=ace_assembly/tace_taced_cylinder.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core dia
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
M
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
O
[mm]
O2
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
V
ⁿ/ₐ
TACE12X5(0)+()
TACE12X5
12
16.0
27.5
26.5
35.0
46.0
51.0
5
15
12
3
M3X0.5
TACE16X5(0)+()
TACE16X5
16
18.0
30.0
29.0
35.0
46.0
51.0
5
17
14
3
M3X0.5
TACE20X5(0)+()
TACE20X5
20
22.0
35.5
34.5
37.0
51.0
57.0
6
22
17
4
M4X0.7
TACE25X5(0)+()
TACE25X5
25
26.0
40.0
39.0
39.0
53.0
59.0
6
22
22
5
M5X0.8
TACE32X5(0)+()
TACE32X5
32
32.5
49.5
48.0
44.0
61.0
68.0
7
26
28
5
M5X0.8
TACE40X5(0)+()
TACE40X5
40
38.0
55.0
53.5
45.5
62.5
69.5
7
26
33
5
M5X0.8
TACE50X5(0)+()
TACE50X5
50
46.5
65.5
64.0
45.5
65.5
73.5
8
30
42
6
M6X1.0
TACE63X5(0)+()
TACE63X5
63
56.5
75.5
74.0
49.0
69.0
77.0
8
30
50
6
M6X1.0
TACE80X5(0)+()
TACE80X5
80
72.0
95.5
94.0
54.0
77.0
86.0
9
37
65
8
M8X1.25
TACE100X5(0)+()
TACE100X5
100
89.0
113.5
112.0
67.0
90.0
99.0
9
37
80
10
M10X1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성