카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
TCM1 - Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_tf.prj},{NB=F-SI40TCM1(SE50)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{BOREX=40},{MT=TCM1 Type},{AA=28},{B1=91.5},{CA=54},{D1=11},{E1=12},{F1=75},{G1=100},{H1=75},{I1=16},{J1=31},{K1=75},{L1=91},{M=110},{N1=16},{R1=2.000},{H1X=57.000},{H2=12.000},{H3=40.000},{H4=5.000},{R2=1.000},{X1=20.000},{HX1=7.000},{D1X=30.000},{D2=16.000},{LX=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
CA
Height
[mm]
D1
Thickness
[mm]
E1
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
F1
Distance of Fix Screws
[mm]
G1
[mm]
I1
Thickness
[mm]
L1
Distance
[mm]
M
Distance of Installed State
[mm]
N1
Dia. of Fix Pins
[mm]
F-SI32TCM1
F-SI32TCM1
SI Series
32
TCM1 Type
40
11
9
60
80
12
62
77
12
F-SI40TCM1
F-SI40TCM1
SI Series
40
TCM1 Type
54
11
12
75
100
16
79
98
16
F-SI40TCM1
F-SI40TCM1
SI Series
50
TCM1 Type
54
11
12
75
100
16
91
110
16
F-SI63TCM1
F-SI63TCM1
SI Series
63
TCM1 Type
70
11
12
85
110
20
110
133
20
F-SI63TCM1
F-SI63TCM1
SI Series
80
TCM1 Type
70
11
12
85
110
20
130
153
20
F-SI125TCM1
F-SI125TCM1
SI Series
100
TCM1 Type
90
19
18
115
155
25
157
185
25
F-SI125TCM1
F-SI125TCM1
SI Series
125
TCM1 Type
90
19
18
115
155
25
185
213
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성