카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SAI Series - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/sai_said_saij_asmtab.prj},{NB=SAI63X25+()+(0)+(00)},{TYPE=SAI},{BORE=63},{PRMATERIAL=},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SEAL=},{THREAD=},{POSAS=0},{POS=0},{SW=},{SWN=},{ASAI=190},{ASAID=259},{ASAIJ=246.0},{AB=69},{AC=121},{AD=33.0},{AE=33.0},{B=75},{D=20},{DA=42},{DB=29.0},{E=M16x1.5},{E1=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{M=45},{MA=27},{H=17},{K=M8},{KA=17},{KB=56.5},{N=45},{NA=4.0},{P=PT3/8},{P1=16.662},{PA=16.5},{PB=7.5},{VGEAR=1},{PPATH=assembly/sai_said_saij_config.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDER
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
SAI32X25+()+(0)+(00)
SAI32X25
32
142.0
48
94
27.5
27.5
47
12
29
27.0
M10x1.25
22
17
6.0
30
19
10
M6
16
32.5
30
3.0
PT1/8
13.0
5.5
SAI40X25+()+(0)+(00)
SAI40X25
40
159.0
54
105
32.0
32.0
53
16
33
28.0
M12x1.25
24
17
7.0
35
21
13
M6
17
38.0
35
3.5
PT1/4
17.0
6.0
SAI50X25+()+(0)+(00)
SAI50X25
50
175.0
69
106
31.0
31.0
65
20
42
29.0
M16x1.5
32
23
8.0
40
27
17
M8
17
46.5
40
3.5
PT1/4
15.5
7.5
SAI63X25+()+(0)+(00)
SAI63X25
63
190.0
69
121
33.0
33.0
75
20
42
29.0
M16x1.5
32
23
8.0
45
27
17
M8
17
56.5
45
4.0
PT3/8
16.5
7.5
SAI80X25+()+(0)+(00)
SAI80X25
80
214.0
86
128
33.0
33.0
95
25
53
35.5
M20x1.5
40
26
10.0
45
33
22
M10
19
72.0
45
4.0
PT3/8
16.5
9.0
SAI100X25+()+(0)+(00)
SAI100X25
100
229.0
91
138
37.0
37.0
115
25
55
35.5
M20x1.5
40
26
10.0
55
36
22
M10
19
89.0
55
4.0
PT1/2
18.5
9.5
SAI125X25+()+(0)+(00)
SAI125X25
125
279.0
119
160
46.0
46.0
140
32
74
42.5
M27x2
54
41
13.5
60
45
27
M12
22
110.0
60
4.0
PT1/2
23.0
14.0
SAI160X25+()+(0)+(00)
SAI160X25
160
332.0
152
180
50.0
50.0
180
40
94
68.0
M36x2
72
55
18.0
65
58
36
M16
30
140.0
65
4.0
PT3/4
25.0
15.0
SAI200X25+()+(0)+(00)
SAI200X25
200
347.0
167
180
50.0
50.0
220
40
100
68.0
M36x2
72
55
18.0
75
67
36
M16
30
175.0
75
5.0
PT3/4
25.0
15.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성