카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
CB - Double Ear Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAI Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/sai_cb.prj},{NB=F-SE63CB_SAI},{TYPE=SE Series},{BORE=63},{MT=CB Type},{CC=32},{CD=15.0},{CE=16},{CJ=22.0},{CP=40},{CT=70},{CU=77},{PA1=77},{PB1=70.5},{S=75.0},{T=56.5},{TYPE1=SE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
CC
Height of Pin Holes
[mm]
CD
Outer Rad.
[mm]
CE
Dia. of Pin Holes
[mm]
CJ
Height CJ
[mm]
CP
Width of Groove
[mm]
CT
Distance of Ear Plates
[mm]
CU
Length of Pin
[mm]
S
Width of Flange
[mm]
T
Distance of Holes
[mm]
F-SE32CB_SAI
F-SE32CB
SE Series
32
CB Type
22
10.5
10
13.0
26
45
51
46.5
32.5
F-SE40CB_SAI
F-SE40CB
SE Series
40
CB Type
25
12.0
12
16.0
28
52
59
54.0
38.0
F-SE50CB_SAI
F-SE50CB
SE Series
50
CB Type
27
12.0
12
17.0
32
60
67
64.0
46.5
F-SE63CB_SAI
F-SE63CB
SE Series
63
CB Type
32
15.0
16
22.0
40
70
77
75.0
56.5
F-SE80CB_SAI
F-SE80CB
SE Series
80
CB Type
36
15.5
16
22.0
50
90
97
93.0
72.0
F-SE100CB_SAI
F-SE100CB
SE Series
100
CB Type
41
20.0
20
27.0
60
110
119
110.0
89.0
F-SE125CB_SAI
F-SE125CB
SE Series
125
CB Type
50
24.0
25
33.0
70
130
139
134.0
110.0
F-SI160CB_SAI
F-SI160CB
SI Series
160
CB Type
55
30.0
30
35.5
90
170
181
180.0
140.0
F-SI200CB_SAI
F-SI200CB
SI Series
200
CB Type
60
30.0
30
36.0
90
170
181
220.0
175.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성