Lubricators
AIR-tec-Vogel
Air treatment
Modular FRL Units Series MX
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/trattamento/frl_serie_mx/lubrificatore_serie_mx.prj},{NB=MX2-1/2-L00 (20252)},{IDNR=MIN},{MOD=MX2-1/2-L00},{DIREZFLUS= },{A=G 1/2},{A1=20.955},{B1=26.5},{B2=25.0},{B3=20.5},{C=70.0},{C1=29.00},{D=18.5},{G=55.5},{I=68},{M=84.5},{N=210},{O=104.5},{O1=119.850},{P=20.5},{R=85.0},{S=152.0},{T=37.5},{PESO=0.5},{INFO=infotext},{M10=2},{M11=02},{HUB=5},{TYPE=2},{TAGLIA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
ⁿ/ₐ
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
PESO
Weight
[kg]
MX2-3/8-L00
MX2-3/8-L00
G 3/8
70.0
18.5
55.5
68
84.5
210
104.5
20.5
85.0
152.0
37.5
0.5
MX2-1/2-L00
MX2-1/2-L00
G 1/2
70.0
18.5
55.5
68
84.5
210
104.5
20.5
85.0
152.0
37.5
0.5
MX2-3/4-L00
MX2-3/4-L00
G 3/4
70.0
18.5
55.5
68
84.5
210
104.5
20.5
85.0
152.0
37.5
0.5
MX3-3/4-L00
MX3-3/4-L00
G 3/4
89.5
18.5
61.5
76
100.0
243
123.0
21.0
99.0
178.0
44.5
0.8
MX3-1-L00
MX3-1-L00
G 1
89.5
18.5
61.5
76
100.0
243
123.0
21.0
99.0
178.0
44.5
0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성