Series 31 Tandem Cylinders
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31 tandem-multiposition
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_serie_31_tandem_piu_posizioni/tandem_asy.prj},{NB=31M2A032A00(0)N2},{IDNR=},{HUB1=0},{HUB2=0},{VERS=1},{STADI=2},{LSTELO=0},{PHY=32},{D=12},{D2=M6},{D3=M6},{D8H9=6},{E1=G1/8},{F=8.0},{H=90.5},{H1=96.5},{H2=21.5},{L=50},{L1=32},{L2=52.0},{T=12},{T2=4},{SW1=10},{HX3=136.5},{H1X3=142.5},{HX4=182.5},{H1X4=188.5},{PPATH=tandem_sbl.prj},{X=100},{X1=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PHY
Ø cil.
[mm]
D
Ø
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D8H9
Ø
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
H++(++=sommare 2 volte la corsa)
[mm]
H1
H1++(++=sommare 2 volte la corsa)
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
HX3
[mm]
H1X3
[mm]
HX4
[mm]
H1X4
[mm]
X1
[mm]
31M2A012A00N2
12
6
M4
M3
6
M5
8.0
63.5
68.0
12.5
29
18
30.0
6
4
5
89.0
93.5
114.5
119.0
80
31M2A016A00N2
16
8
M4
M4
6
M5
8.0
63.5
68.0
12.5
29
18
30.0
8
4
7
89.5
94.0
115.5
120.0
80
31M2A020A00N2
20
10
M5
M5
6
M5
8.0
78.0
82.5
17.0
36
22
37.5
10
4
8
118.0
122.5
158.0
162.5
80
31M2A025A00N2
25
10
M5
M5
6
M5
8.0
78.0
83.5
17.0
40
26
41.5
10
4
8
117.0
122.5
156.0
161.5
80
31M2A032A00N2
32
12
M6
M6
6
G1/8
8.0
90.5
96.5
21.5
50
32
52.0
12
4
10
136.5
142.5
182.5
188.5
100
31M2A040A00N2
40
12
M6
M6
6
G1/8
8.0
90.5
97.0
21.5
60
42
62.5
12
4
10
135.5
142.0
180.5
187.0
100
31M2A050A00N2
50
16
M8
M8
6
G1/8
8.0
90.5
98.0
18.0
68
50
71.0
12
4
13
135.5
143.0
180.0
188.0
100
31M2A063A00N2
63
16
M10
M8
8
G1/8
8.0
100.5
108.0
26.0
87
62
91.0
12
4
13
151.0
158.5
201.5
209.0
100
31M2A080A00N2
80
20
M10
M10
8
G1/8
8.5
112.0
120.0
26.5
107
82
111.0
16
4
17
168.0
176.0
224.0
232.0
100
31M2A0100A00N2
100
25
M10
M12
8
G1/4
10.5
135.5
145.5
26.5
128
103
133.0
20
4
22
204.5
214.5
237.5
283.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성