Opposite cylinder Series 40 with single piston rod
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (for Russian and Ukrainian market)
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/cylinders_serie40_ru_opposite_asmtab.prj},{NB=40N1L100A0025/0025NS(N00)},{IDNR=},{PHY=100},{SERIE=40},{VERSION=N},{VERX='N','N = standard, non-magnetic','M','M = standard, magnetic'},{FUNZ=1},{MAT=L},{AL=Ø100},{TYP=A=standard},{CORSA=vedi tabela},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{HUB2=25},{HUBST2=0},{ES=},{A=25},{B=55},{D=21.6},{G=7.5},{F=35.0},{H=4},{I=G1/2},{WH2=102},{L1=138},{L2=378},{VD=5},{N=36.0},{P=M10},{PNDM=10.000},{Q=18.5},{TG=89.0},{E=116},{SW2=12},{U=32},{PPATH=cylinders_serie40_new_asmtpl.prj},{TIPVIS=Oposite},{PRA=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PHY
Ø
[mm]
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
Ø
[mm]
B
Ø D11
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WH2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW2
[mm]
U
[mm]
PRA
ⁿ/ₐ
40N1L50A0025/0025NS
50
40
A=standard
20
40
18.3
4.5
25.0
4
G1/4
74
106
286
5
30.0
M8
16.0
46.5
68
10
24
10
40N1L63A0025/0025NS
63
40
A=standard
20
45
21.5
7.0
25.0
4
G3/8
74
121
316
5
36.0
M8
16.0
56.5
75
10
24
10
40N1L80A0025/0025NS
80
40
A=standard
25
45
21.5
7.0
30.0
4
G3/8
92
128
348
5
36.0
M10
18.5
72.0
97
12
32
10
40N1L100A0025/0025NS
100
40
A=standard
25
55
21.6
7.5
35.0
4
G1/2
102
138
378
5
36.0
M10
18.5
89.0
116
12
32
10
40M2L125A0050/0050NS
125
40
A=standard
32
60
25.0
10.0
42.0
6
G1/2
130
160
450
6
41.0
M12
23.0
110.0
136
14
46
10
40M2L160A0050/0050NS
160
40
A=standard
40
65
25.0
12.0
53.5
6
G3/4
160
180
520
6
45.0
M16
26.0
140.0
176
17
53
10
40M2L200A0050/0050NS
200
40
A=standard
40
75
25.0
12.0
63.5
6
G3/4
190
180
550
6
45.0
M16
26.0
175.0
216
17
63
10
40M2L250A0050/0050NS
250
40
A=standard
50
90
31.0
12.0
67.0
10
G1
210
200
610
6
60.0
M20
26.0
220.0
270
19
76
10
40M2L320A0050/0050NS
320
40
A=standard
63
110
31.0
12.0
90.0
10
G1
240
218
676
12
54.5
M24
28.0
270.0
340
25
60
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성