SFFBZJLQ - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzjlq.prj},{NB=SFFBZJLM-D100-M12-L100},{CODE=SFFBZJLM},{D=100},{M=M12},{MM=12},{L=100},{L1=100,125,200},{XH=39},{H1=28},{XD=78},{E=19},{F=7.5},{XCZFZ=3.15},{DCZFZ=6.30},{ZD=18},{TANHUANG=4.6},{CKZL=1.2},{PDF=SFFBZJLQ.PDF},{LM=19},{HD=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
H
[mm]
XH
[mm]
H1
[mm]
XD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
XCZFZ
垂直负载范围最小
[kn]
DCZFZ
垂直负载范围最大
[kn]
ZD
最大调整量
[mm]
HOUDU
安装底座厚度
[mm]
TANHUANG
弹簧常数
[kn/mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
LM
[mm]
HD
螺母厚度
[mm]
SFFBZJLQ-D100-M12-L100
SFFBZJLQ-D100-M12-L100
SFFBZJLQ
100
M12
12
131
39
31
78
19
7.5
1.55
3.10
18
52
1.2
1.2
19
10
SFFBZJLQ-D150-M16-L100
SFFBZJLQ-D150-M16-L100
SFFBZJLQ
150
M16
16
137
47
37
114
24
8.5
3.10
6.30
19
52
2.4
1.7
24
13
SFFBZJLQ-D200-M20-L125
SFFBZJLQ-D200-M20-L125
SFFBZJLQ
200
M20
20
169
56
44
158
30
8.5
6.30
12.50
25
77
4.8
2.2
30
16
SFFBZJLM-D100-M12-L100
SFFBZJLM-D100-M12-L100
SFFBZJLM
100
M12
12
128
39
28
78
19
7.5
3.15
6.30
18
52
4.6
1.2
19
10
SFFBZJLM-D150-M16-L100
SFFBZJLM-D150-M16-L100
SFFBZJLM
150
M16
16
137
47
37
114
24
8.5
6.30
12.50
19
52
9.2
1.7
24
13
SFFBZJLM-D200-M20-L125
SFFBZJLM-D200-M20-L125
SFFBZJLM
200
M20
20
169
56
44
158
30
8.5
12.50
25.00
25
77
18.3
2.2
30
16
SFFBZJLT-D100-M12-L100
SFFBZJLT-D100-M12-L100
SFFBZJLT
100
M12
12
117
35
17
78
19
7.5
7.50
15.00
22
52
23.0
1.2
19
10
SFFBZJLT-D150-M16-L100
SFFBZJLT-D150-M16-L100
SFFBZJLT
150
M16
16
121
42
21
114
24
8.5
15.00
30.00
24
52
46.0
1.7
16
13
SFFBZJLT-D200-M20-L125
SFFBZJLT-D200-M20-L125
SFFBZJLT
200
M20
20
153
54
28
158
30
8.5
20.00
40.00
27
77
62.0
2.3
30
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성