N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde
Agathon
iso_din_aag
fs
n6541
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/iso_din_aag/fs/n6541/n6541_zyl_1ig.prj},{NB=N6541/ISO9182-2-A/DIN9825-D Zylindrisch zum Einpressen mit Innengewinde 6541.030.315},{IDNR=6541.030.315},{D1=30},{D7=M8x20},{L1=315},{L2=7},{D2=8},{T=20},{LX=5.0},{WINKEL=10},{RADIUS=2},{AGATHON=N6541},{ISO=ISO 9182-2-A- 30x315},{DIN=DIN 9825-D 30x315},{LAGER=},{GEWICHT=1.732},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D7
d7
[mm]
L1
l1
[mm]
LX
lx
[mm]
ISO
ISO-Norm
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-Norm
ⁿ/ₐ
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6540.010.100
10
M5x13
100
0.4
ok
0.058
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.012.100
12
M6x17
100
0.4
ok
0.080
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.012.140
12
M6x17
140
0.4
ok
0.120
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.090
15
M6x17
90
5.0
ok
0.120
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.100
15
M6x17
100
5.0
0.130
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.112
15
M6x17
112
5.0
0.150
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.125
15
M6x17
125
5.0
0.168
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.140
15
M6x17
140
5.0
0.188
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.160
15
M6x17
160
5.0
0.217
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.015.180
15
M6x17
180
5.0
0.244
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.090
16
M6x17
90
5.0
ok
0.140
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.100
16
M6x17
100
5.0
ok
0.154
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.112
16
M6x17
112
5.0
ok
0.170
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.125
16
M6x17
125
5.0
0.215
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.140
16
M6x17
140
5.0
0.200
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.160
16
M6x17
160
5.0
0.247
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.016.180
16
M6x17
180
5.0
0.278
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.019.112
19
M8x20
112
5.0
ISO 9182-2-A- 19x112
DIN 9825-D 19x112
ok
0.240
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.019.180
19
M8x20
180
5.0
ISO 9182-2-A- 19x180
DIN 9825-D 19x180
0.394
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.019.200
19
M8x20
200
5.0
ISO 9182-2-A- 19x200
DIN 9825-D 19x200
0.438
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.019.224
19
M8x20
224
5.0
ISO 9182-2-A- 19x224
DIN 9825-D 19x224
0.492
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.020.200
20
M8x20
200
5.0
ISO 9182-2-A- 20x200
DIN 9825-D 20x200
ok
0.485
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6540.024.150
24
M8x20
150
5.0
ISO 9182-2-A- 24x150
DIN 9825-D 24x150
0.525
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.024.180
24
M8x20
180
5.0
ISO 9182-2-A- 24x180
DIN 9825-D 24x180
0.630
8466.9430
CH
N6541/ISO9182-2-A/DIN9825...
6541.024.224
24
M8x20
224
5.0
ISO 9182-2-A- 24x224
DIN 9825-D 24x224
0.785
8466.9430
CH
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성