카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/64604.prj},{NB=acton_646048},{REF=646048},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M8},{D=8},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{DH=12.500},{DW=11.300},{X=2.500},{G2=0.000},{M=15},{M1=6.500},{S=13.0},{S1=13.0},{T=10.650},{FORM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(on demand)
[mm]
Acton 646043
646043
Acier inoxydable A4
3
7
5.5
5.5
Acton 646044
646044
Acier inoxydable A4
4
8
7.0
7.0
Acton 646045
646045
Acier inoxydable A4
5
10
8.0
8.0
Acton 646046
646046
Acier inoxydable A4
6
12
10.0
10.0
Acton 646048
646048
Acier inoxydable A4
8
15
13.0
13.0
Acton 6460410
6460410
Acier inoxydable A4
10
18
17.0
16.0
Acton 6460412
6460412
Acier inoxydable A4
12
22
19.0
18.0
Acton 6460414
6460414
Acier inoxydable A4
14
25
22.0
21.0
Acton 6460416
6460416
Acier inoxydable A4
16
28
24.0
24.0
Acton 6460418
6460418
Acier inoxydable A4
18
32
27.0
27.0
Acton 6460420
6460420
Acier inoxydable A4
20
34
30.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성