카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62616 - Low square nut DIN 562 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62616.prj},{NB=acton_626165},{REF=626165},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{NENN=M 5},{D=5},{D1=4.134},{P=0.800},{M=2.7},{S=8.0},{S1=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(on demand)
[mm]
Acton 626163
626163
Acier inoxydable A2
3
1.8
5.5
5.5
Acton 626164
626164
Acier inoxydable A2
4
2.2
7.0
7.0
Acton 626165
626165
Acier inoxydable A2
5
2.7
8.0
8.0
Acton 626166
626166
Acier inoxydable A2
6
3.2
10.0
10.0
Acton 626168
626168
Acier inoxydable A2
8
4.0
13.0
13.0
Acton 6261610
6261610
Acier inoxydable A2
10
5.0
17.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성